PMP30603

-60V 反転昇降圧のリファレンス デザイン

概要

この超小型リファレンス デザインは、通常、車載プリレギュレータによって生成される 5V 前後の入力電圧から、-60V の出力電圧を供給します。この回路のコントローラは LM5161-Q1 で、2 つの内部 MOSFET を提供しています。全体として、このコンバータは LIDAR アプリケーションの補助電源として使用されています。 

特長
  • パルスを使用するアプリケーション向けに最大 40mA のピーク電流を駆動可能
  • 全負荷時の温度上昇は +30K 未満
  • 30mV のロード レギュレーションは、出力電圧の偏差がわずか 0.05%
  • スイッチ ノードのリンギングが発生しないため、放射電磁波は低減
  • 出力電圧リップルはわずか 100mVpp であり、敏感な負荷に対して電力を供給可能
出力電圧オプション PMP30603.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) -60
Iout(最大)(V) .02
出力電力(W) 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT091.PDF (979 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZ62.PDF (61 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ61.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ64.ZIP (322 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC0.ZIP (18 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ63.PDF (298 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ60.PDF (81 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5161-Q1ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 -60 V Inverting buck-boost reference design 2019/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。