データシート
LM5161-Q1
- 車載アプリケーションに認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
- ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
- ショットキー・ダイオード不要
- 最大1Aの負荷電流
- コンスタント・オンタイム制御
- 外部ループ補償不要
- 高速過渡応答
- 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
- CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
- 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
- ほぼ一定のスイッチング周波数
- 周波数を最大1MHzまで調整可能
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- プリバイアス・スタートアップ
- ピーク電流制限保護
- 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
- ±1%の帰還基準電圧
- サーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5161-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM5161-Q1デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161-Q1のFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161-Q1は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161-Q1は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5161PWPBKEVM — LM5161 ワイド VIN 同期降圧コンバータ コンスタント オンタイムの評価基板
LM5161PWPBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作の降圧レギュレータを提供します。この評価ボードは 15V ~ 80V 入力で 12V 出力を提供し、最大 1.0A 負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するよう構成され、標準スイッチング周波数は約 300kHz です。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LM5161PWPFBKEVM — LM5161 ワイド VIN フライバック評価基板
LM5161PWPFBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作のフライバック レギュレータを提供します。この評価ボードは 36V ~ 72V 入力で 12V 絶縁二次出力を提供します。また、回路は最大 800mA の二次負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するように構成されています。標準スイッチング周波数は約 300kHz になります。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM5161 Unencrypted PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model
SNVMAV4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP15007 — デュアル出力 LM5161-Q1 Fly-Buck™ リファレンス デザイン、超小型結合インダクタ付
PMP15007 は LM5161-Q1 を採用したフライバック構成で、一次出力、二次出力のいずれも標準 5V に設定しています。この回路は 36V ~ 72V の入力電圧範囲に対応し、48V 標準入力レールに最適です。一次側は標準 5.32V に設定され、二次絶縁側帰還抵抗を用いることで 5V を出力します。Coilcraft の LPD8035V 系列カップルドインダクタを巻比 1:1 で使用しています。1 次側レールと 2 次側レールの最大動作電流はそれぞれ 225mA に設定されています。 スイッチング周波数は公称 315kHz に設定されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。