PMP30781

小型車載 2W バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、汎用の超小型 +12V 補助電源を実現します。この場合、SEPIC トポロジーが 6V ~ 60V の広い入力範囲に対応します。入力が最小 3.5V の低い値に低下した場合でも、このリファレンス デザインは規定の半分の出力電力を供給できます。SEPIC のもう 1 つの利点は、反射リップルが小さいことであり、その結果、伝導型電磁波を低減できます。磁化インダクタンスが小さいので、右半面ゼロ (RHPZ) がかなり大きい値です。その結果、ループ帯域幅を広げることができ (高い周波数に対応)、良好な過渡応答を維持したまま、出力静電容量を小型化できます。

特長
  • 6V ~ 60V の広い入力電圧範囲を受け入れる超小型 12V 電源
  • SEPIC トポロジーは、連続入力電流を受け入れるので、反射リップルの低減に最適
  • FET 統合を通じて小型フォーム ファクタを実現
  • 2 層のみの基板と片面実装アセンブリは、製造の簡略化に貢献
出力電圧オプション PMP30781.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 2.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT165.PDF (3407 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM499.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM498.PDF (170 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM501.ZIP (382 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS8.ZIP (44 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM500.PDF (318 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM497.PDF (144 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design 2020/03/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP30373 低ノイズ アプリケーション向け小型負バイアス電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。