PMP30373

低ノイズ アプリケーション向け小型負バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

この回路のリファレンス デザインは、Cuk トポロジで実現されています。出力電圧は、 -12V / -15V です。200mA の出力電流は、10V~60V の入力電圧範囲にわたって可能 です (6V 140mA という低い入力電圧を使用する場合も出力電流が可能です)。  回路の完全なスイッチング動作により、放射エミッションを最小化します。

特長
  • 優れたコスト効率 (LM5001、TLV271)
  • オーディオに最適
  • Cukトポロジにもかかわらず、優れた動的特性を持つ
  • 入力と出力で最小のリップル
  • 50% 負荷ステップでの過渡応答はわずか 1% です
  • この回路のリファレンス デザインは製作済みおよびテスト済み
出力電圧オプション PMP30373.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) -12
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 2.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDV8.PDF (1304 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTM3.PDF (66 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTM2.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTM5.ZIP (421 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE13.ZIP (23 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTM4.PDF (316 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTM1.PDF (84 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV271シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50013.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30373 Test Results 2017/11/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP30781 小型車載 2W バイアス電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。