PMP30921

4W、不連続導通モード、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン

概要

この超小型 4W フライバック コンバータは、追加で 3 個の絶縁型出力巻線を使用し、合計 4 個の出力を生成します。1 次巻線と補助巻線の間の巻線比が 1:1 であり、従来型の RCD スナバを 1 個の AC フライング コンデンサに置き換えることができます。その結果、効率を改善し、EMI (電磁干渉) を低減することができます。この場合、漏れインダクタンスを最小化する必要があります。車載の場合の入力電圧範囲は、最小 7V、最大はサージを含めて 42V です。3 個の出力は、それぞれ 1 個の LDO を使用してポスト レギュレーション (後段安定化) 済みであり、ライン安定化と負荷安定化、および電源リップル除去 (PSRR) を改善しています。

伝導型電磁波を減衰させるために 1 組の差動入力フィルタを追加し、1 個のショットキー整流器が逆極性保護の目的で動作します。汎用コントローラ使用、1 次側安定化、複数出力というアプローチ全般で、補助巻線に負荷を何も接続しないと、クロス レギュレーション (ある出力型の出力に及ぼす影響) を制限できます。

特長
  • 12V、5V、3.3V の小計 3 個の絶縁型出力と、5V の 1 個の非絶縁型出力
  • 5V と 3.3V 両方の出力は、実現可能な範囲でノイズを最小限に抑えるために、ポスト レギュレーション (事後安定化) を実施
  • 反射リップルを防止するために差動入力フィルタを実装
  • 全負荷時の温度上昇は +35K 未満
  • 軽負荷と全負荷を含め、合計 16 種類という負荷の組み合わせすべてを示す表が入手できます。
出力電圧オプション PMP30921.1 PMP30921.2 PMP30921.3 PMP30921.4
Vin(最小)(V) 7 7 7 7
Vin(最大)(V) 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 5 12 5 3.3
Iout(最大)(V) .05 .17 .05 .3
出力電力(W) .25 2.04 .25 .99
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT278.PDF (2763 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAE9.PDF (205 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAE8.PDF (237 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAF1.ZIP (742 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG68.ZIP (124 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAF0.PDF (650 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAE7.PDF (239 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51551-Q1ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design PDF | HTML 2022/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。