ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763-Q1

アクティブ

車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5, 7 Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.085 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 193.9 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5, 7 Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.085 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 193.9 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C から +150°C TJ (新しいチップ)
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:レベル 1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:レベル C3 (従来チップ)
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:レベル C4 (新しいチップ)
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.7V ~ 10V
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 固定デバイス:1.6V ~ 5.0V
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 可変デバイス:1.6V ~ 6.5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:
    • 新しいチップ:±1.5% (標準値)
    • 従来のチップ:±2.5% (標準値)
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 新しいチップ:IOUT = 0mA 時に 65µA (代表値)
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 765µA (代表値)
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA ~ 150mA 時に 85µA (代表値)
  • ドロップアウト電圧:
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 175mV (代表値)
    • 従来のチップ:IOUT = 150mA 時に 300mV (代表値)
  • サポートされる ESR 範囲:
    • 新しいチップ:0Ω~1Ω
    • 従来のチップ:0.3Ω~10Ω
  • サーマル シャットダウンと過電流制限
  • アクティブ オーバーシュート プルダウン保護 (新しいチップ)
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ 150°C (新しいチップ)
  • 5 ピン SOT-23 (DBV):
    • 新しいチップ、RθJA = 178.6℃/W
    • 従来のチップ、RθJA = 205.2℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C から +150°C TJ (新しいチップ)
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:レベル 1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:レベル C3 (従来チップ)
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:レベル C4 (新しいチップ)
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.7V ~ 10V
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 固定デバイス:1.6V ~ 5.0V
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 可変デバイス:1.6V ~ 6.5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:
    • 新しいチップ:±1.5% (標準値)
    • 従来のチップ:±2.5% (標準値)
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 新しいチップ:IOUT = 0mA 時に 65µA (代表値)
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 765µA (代表値)
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA ~ 150mA 時に 85µA (代表値)
  • ドロップアウト電圧:
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 175mV (代表値)
    • 従来のチップ:IOUT = 150mA 時に 300mV (代表値)
  • サポートされる ESR 範囲:
    • 新しいチップ:0Ω~1Ω
    • 従来のチップ:0.3Ω~10Ω
  • サーマル シャットダウンと過電流制限
  • アクティブ オーバーシュート プルダウン保護 (新しいチップ)
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ 150°C (新しいチップ)
  • 5 ピン SOT-23 (DBV):
    • 新しいチップ、RθJA = 178.6℃/W
    • 従来のチップ、RθJA = 205.2℃/W

TPS763xx-Q1ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.7V から 10V までの広い入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給します。固定出力バージョンの出力範囲は 1.6V〜5.0V、可変版バージョンの出力範囲は 1.6V〜6.5V です。

TPS763xx-Q1 は、厳しい電源要件を持つデジタル負荷の駆動に必要な ±1.5% の出力精度を備えています。内部ソフト スタート回路により、起動時の突入電流が低減されるため (新しいチップの場合)、必要な入力容量を小さくできます。

TPS763xx-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低消費電力動作、そして小型パッケージという利点を備えています。これらのレギュレータは、従来の LDO レギュレータと比べて、低ドロップアウト電圧と低い静止電流を特長としています。5 ピンの小型 SOT-23 パッケージで提供される TPS763xx-Q1 シリーズは、コストに敏感な設計や、基板スペースが限られている用途に最適な選択肢です。

また、TPS763xx-Q1 にはロジック イネーブルのスリープ モードがあり、レギュレータがシャットダウンし、TJ = 25°C で静止電流を最大 1µA に低減します。

TPS763xx-Q1ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.7V から 10V までの広い入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給します。固定出力バージョンの出力範囲は 1.6V〜5.0V、可変版バージョンの出力範囲は 1.6V〜6.5V です。

TPS763xx-Q1 は、厳しい電源要件を持つデジタル負荷の駆動に必要な ±1.5% の出力精度を備えています。内部ソフト スタート回路により、起動時の突入電流が低減されるため (新しいチップの場合)、必要な入力容量を小さくできます。

TPS763xx-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低消費電力動作、そして小型パッケージという利点を備えています。これらのレギュレータは、従来の LDO レギュレータと比べて、低ドロップアウト電圧と低い静止電流を特長としています。5 ピンの小型 SOT-23 パッケージで提供される TPS763xx-Q1 シリーズは、コストに敏感な設計や、基板スペースが限られている用途に最適な選択肢です。

また、TPS763xx-Q1 にはロジック イネーブルのスリープ モードがあり、レギュレータがシャットダウンし、TJ = 25°C で静止電流を最大 1µA に低減します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV767-Q1 アクティブ 車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Alternative product with lower noise and wide input and output voltage range
TPS769-Q1 アクティブ 車載、イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower Iq alternative
TPS784-Q1 アクティブ 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ Lower Iq & better accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS763-Q1 車載用、150mA、10V、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 10日
機能安全情報 TPS763-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01513 — 車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインには、高電圧バスからシャーシ グランドへの絶縁抵抗を監視する機能があります。高電圧側とシャーシ グランドの間にある結合デバイスと部品の絶縁強度を監視する機能は、HEV/EV(ハイブリッド車と電気自動車)のバッテリ管理システムや、高電圧(60V 超過)で動作するトラクション インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード チャージャ、その他のサブシステムにとって必須です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30921 — 4W、不連続導通モード、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン

この超小型 4W フライバック コンバータは、追加で 3 個の絶縁型出力巻線を使用し、合計 4 個の出力を生成します。1 次巻線と補助巻線の間の巻線比が 1:1 であり、従来型の RCD スナバを 1 個の AC フライング コンデンサに置き換えることができます。その結果、効率を改善し、EMI (電磁干渉) を低減することができます。この場合、漏れインダクタンスを最小化する必要があります。車載の場合の入力電圧範囲は、最小 7V、最大はサージを含めて 42V です。3 個の出力は、それぞれ 1 個の LDO を使用してポスト レギュレーション (後段安定化) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020018 — DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント ベース絶縁電流センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハイブリッド車と電気自動車の DC/DC コンバータとオンボード チャージャ(OBC)の各アプリケーション内のハイサイド 1 次電流センシングを紹介します。電流検出に絶縁型シャントのアプローチを採用し、高精度、直線性、堅牢性などいくつかの利点を実現しています。ただし、一般的に絶縁型アンプは入力範囲が広いので、シャントの消費電力が大きくなる結果をもたらします。この問題を解決するために、このリファレンス デザインは入力範囲の狭い絶縁アンプを使用し、消費電力を低減すると同時に、シャント ベースのアプローチによる利点を維持しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020019 — 車載絶縁型 CAN と電源フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、車載環境で広く使用されている強化絶縁CAN通信を小さなフットプリントで実現する方法を紹介します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01255 — 車載用強化絶縁型 CAN のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載環境で広く採用されている絶縁型の CAN 通信に適した設計を採用しています。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。TIDA-01255 は、電力を伝送するための簡潔な絶縁トランス ドライバを使用して、このようなアプリケーションをサポートします。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00794 — HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン

TIDA-00794 は、HEV / EV(ハイブリッド自動車 / 電気自動車)のトラクション インバータ システム内で IGBT を過熱から保護するための温度センス ソリューションのリファレンス デザインです。IGBT モジュール内蔵の NTC サーミスタを介して IGBT の温度を監視します。NTC サーミスタの温度が上昇し、プログラム済みのスレッショルドを上回った時点で、IGBT ゲート ドライバを過熱シャットダウンする機能を提供します。このリファレンス デザインには、絶縁型 IGBT ゲート ドライバ、高電圧との絶縁機能、NTC シグナル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ