PMP30942
車載対応、LIDAR 向け、5W 反転型昇降圧のリファレンス デザイン
PMP30942
概要
この超小型の反転型昇降圧回路は LIDAR アプリケーションに適しており、入力電圧 5.2V から最大 -45V の負電圧を生成します。最大負荷電流は 120mA に制限されています。負荷がより大きい場合、TPS54260 または TPS54360 を使用してください。これらの降圧デバイスは、高いデューティ サイクル範囲に適しており、入力が 5V 以下の場合も簡単にスタートアップできます。
特長
- 反転型昇降圧構成で内蔵 FET を使用する Simple Switcher®
- 単一インダクタと 1 個の標準的な降圧デバイスを使用する、コスト効率の優れたインバータ
- 入出力の各リップルが正弦波なので (https://www.ti.com/jp/lit/ug/tidt274/tidt274.pdf の図 3.3 と図 3.4 に示す波形)、伝導型電磁波を低減
- (リンギングやオーバーシュートがない) クリーンな波形で、FM 帯域のノイズを防止
| 出力電圧オプション | PMP30942.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.7 |
| Vin(最大)(V) | 5.7 |
| Vout (Nom) (V) | -45 |
| Iout(最大)(V) | .12 |
| 出力電力(W) | 5.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT274.PDF (1577 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAB9.PDF (234 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS57160-Q1 — 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design | PDF | HTML | 2022/04/08 |