PMP31144

バッテリ チャージャに最適な SEPIC リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、SEPIC (シングルエンド 1 次側インダクタ コンバータ) の昇降圧機能の使用方法を提示します。1 個のコンデンサを使用して入力と出力を分離しているため、可変 VIN (入力電圧) と可変 VOUT (出力電圧) でバッテリを充電する場合にこのトポロジを使用できます。ピーク電流モードの同期コントローラである LM5122 を使用しています。この IC は、レベル シフト (抵抗、コンデンサ、ダイオードを使用する RCD 回路) を通じてハイサイドの同期 FET を駆動することができます。9V ~ 36V の入力を印加すると、このボードを使用して 8V ~ 28V の電圧範囲で 2 個のバッテリを直列に充電すること、または最大 2A の充電電流を供給すること、または標準的な定電圧電源として活用することができます。出力電圧と出力電流の両方の設定点は、2 個のトリマーを使用して定義します。ただし、2 個の D/A コンバータを使用して両方の基準電圧を置き換えることもできます。

特長
  • バッテリ チャージャまたは標準的な電源として使用可能
  • 外部のハイサイド FET (電界効果トランジスタ) とローサイド FET を使用する同期 SEPIC トポロジ
  • 一定の充電電流:0A ~ 2A の範囲で調整可能
  • 一定の出力電圧:8V ~ 28V の範囲で調整可能
  • 充電電圧の精度は ±2%、充電電流の精度は ±2.5%
  • 強制 PWM (パルス幅変調) モードまたはダイオード エミュレーション モードが選択可能で、軽負荷時の効率が向上
出力電圧オプション PMP31144.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM^Sepic- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT377.PDF (1159 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCD0.PDF (260 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCC9.PDF (259 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCD2.ZIP (1110 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK8.ZIP (164 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCD1.PDF (1100 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCC8.PDF (264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLC272Bデュアル、16V、2MHz、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272Aデュアル、16V、2MHz、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 SEPIC Reference Design Fitting for Battery Chargers PDF | HTML 2023/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。