ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM4050-N アクティブ 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス High accuracy

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 45, 47, 50, 65, 67, 75 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 45, 47, 50, 65, 67, 75 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V の固定出力電圧
  • 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
    • 最大 0.1%、100ppm/°C – A グレード
    • 最大 0.2%、100ppm/°C – B グレード
    • 最大 0.5%、100ppm/°C – C グレード
    • 最大 1.0%、150ppm/°C – Dグレード
  • 低い出力ノイズ:35µVRMS (標準値)
  • 広い動作電流範囲:15mA に対し 45µA (標準値)
  • 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
  • 拡張温度範囲で利用可能:-40℃ ~ 125℃
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V の固定出力電圧
  • 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
    • 最大 0.1%、100ppm/°C – A グレード
    • 最大 0.2%、100ppm/°C – B グレード
    • 最大 0.5%、100ppm/°C – C グレード
    • 最大 1.0%、150ppm/°C – Dグレード
  • 低い出力ノイズ:35µVRMS (標準値)
  • 広い動作電流範囲:15mA に対し 45µA (標準値)
  • 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
  • 拡張温度範囲で利用可能:-40℃ ~ 125℃

LM4040 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーション向けに作られた、汎用性が高く使いやすい基準電圧です。これは 2 ピンの固定出力デバイスで、外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を維持します。LM4040 では、ウェハー ソート時のヒューズとツェナー ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。

省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、最低電流 45µF (標準値) で動作する LM4040 は、ポータブル アプリケーションを考慮して設計されています。LM4040xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4040xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。

LM4040 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーション向けに作られた、汎用性が高く使いやすい基準電圧です。これは 2 ピンの固定出力デバイスで、外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を維持します。LM4040 では、ウェハー ソート時のヒューズとツェナー ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。

省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、最低電流 45µF (標準値) で動作する LM4040 は、ポータブル アプリケーションを考慮して設計されています。LM4040xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4040xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4040 高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2025年 6月 11日
アプリケーション概要 Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 20日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
技術記事 Can I get that shunt reference to go, please? PDF | HTML 2016年 2月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) の評価基板

AWR1243 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、AWR1243 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価基板です。

AWR1243BOOST は、MMWAVE-STUDIO 環境と DCA1000 リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して、開発を開始するために必要な要素すべてを取り揃えています。

標準的な 20 ピン ブースタパック ヘッダーを搭載したこの評価基板は、さまざまなマイコン (MCU) LaunchPad 開発キットとの互換性があり、プロトタイプ製作を容易に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板

AWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、AWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。

AWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板

AWR1642BOOST は、IWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、マイコン ユニット (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。

このブースタパック プラグイン モジュールには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード エミュレーション機能や、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード ボタンと (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 視野角 (FOV) の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価基板

AWR1642BOOST-ODS は、AWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、DSP とマイコンを内蔵しています。この評価ボードには、水平面と垂直面の両方で広い視野角 (FOV) を実現するパッチ アンテナ構造が付属しており、近距離 3D 空間で物体を検出する必要がある車載アプリケーションに最適です。

AWR1642BOOST-ODS には、C67x DSP コア、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサ、オンチップ (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AWR2243BOOST — AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板

AWR2243 BoosterPack™プラグイン モジュールは、シングルチップAWR2243 mmWaveセンシング デバイス用の使いやすい評価基板です。

AWR2243BOOSTには、MMWAVE-STUDIO環境とDCA1000リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。

標準の20-ピンBoosterPackプラグイン モジュール ヘッダーにより、この評価基板は幅広いMCU LaunchPad開発キットと互換性があり、容易なプロトタイピングが可能になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板

IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。

IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

IWR1642BOOST — IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板

IWR1642BOOST は、IWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、マイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キットとの直接のコネクティビティを確立できます。

このブースタパックには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード エミュレーション機能や、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード ボタンと LED が該当します。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LAUNCHXL-F280049C — C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F280049C は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム コントローラである F28004x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。LaunchPad の拡張バージョンであり、開発を目的とした複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパックとの接続をサポートしています。多様な TI のマイコン LaunchPad エコシステムの一部であるこのボードには、InstaSPIN-FOC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム

MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MMWAVEPOEEVM — ミリ波センサ PoE (パワー オーバー イーサネット) の評価基板

MMWAVEPOEEVM を使用すると、TI のミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム (MMWAVEICBOOST および互換性のある HW モジュールのことであり、別売り) で PoE (パワー オーバー イーサネット) を実現できます。MMWAVEPOEEVM を使用すると、1 本のイーサネット ケーブルを使用して電力とデータの転送を実現できるので、開発、テスト、量産を目的とした展開を簡素化できるほか、既存のインフラとの直接の組み合わせにも使用できます。各種ミリ波センサを使用するカスタム設計に PoE 機能を統合するための回路図とレイアウトも入手できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キットは、SimpleLink Arm® Cortex®-M4F をベースとするイーサネット マイコン向けの直感的な評価プラットフォームです。イーサネット LaunchPad 開発キットは、イーサネット MAC と PHY を統合した MSP432E401Y マイコンに加えて、USB-OTG、CAN、Quad-SPI(QSSI)、I2C、SPI、UART、他のシリアル プロトコルなどの多様な有線通信インターフェイスを採用しています。120MHz 動作の Arm Cortex-M4F (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM4040C20 PSpice Transient Model

SLVM093.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040C20 TINA-TI Transient Reference Design

SLOM229.TSC (82 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040C20 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM230.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040C25 PSpice Transient Model

SLOM256.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040C25 TINA-TI Transient Reference Design

SLOM289.TSC (86 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040C25 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM290.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040D20 PSpice Transient Model

SLVM094.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040D20 TINA-TI Transient Reference Design

SLOM227.TSC (82 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040D20 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM228.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040D25 PSpice Transient Model

SLOM255.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040D25 TINA-TI Transient Reference Design

SLOM296.TSC (86 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040D25 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM295.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー サービス
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LM136-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード
  • LM136-5.0 5.0V リファレンス ダイオード
  • LM136-5.0QML 5.0V リファレンス ダイオード
  • LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス ダイオード
  • LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス
  • LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス ダイオード
  • LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス
  • LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス
  • LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス
  • LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス
  • LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM285-2.5-N 2.5V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス
  • LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路
  • LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード
  • LM336-5.0 5V リファレンス ダイオード
  • LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM385-1.2-MIL マイクロパワー 電圧リファレンス
  • LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ
  • LM4431 マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
電流リファレンスとソース
  • LM134 3 端子、調整可能な電流源
  • LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源
  • LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LM4040 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ