PMP31288
7.8W、広い AC 入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧のリファレンス デザイン
PMP31288
概要
これは、入力範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧電源のリファレンス デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力は、85VAC ~ 485VAC の電圧範囲を受け入れます。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用する電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。
特長
- 全負荷時は固定周波数動作
- 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷時の効率の向上
- 非常に広い入力電圧範囲:85VAC ~ 485VAC
- 過電圧および低電圧のロックアウト (誤動作防止)
- 出力短絡 (OSC) 保護
- サイクル単位のピーク過電流制限
- 高い磁気耐性
| 出力電圧オプション | PMP31288.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 485 |
| Vout (Nom) (V) | 13 |
| Iout(最大)(V) | .6 |
| 出力電力(W) | 7.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT390.PDF (1505 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCW7.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design | PDF | HTML | 2024/05/06 |