PMP40555
9 ~ 60VDC 入力、12V/2A 出力のフライバックのリファレンス デザイン
PMP40555
概要
このリファレンス デザインは LM5155 を使用し、広い入力範囲を受け入れ、12V 2A を出力する絶縁型フライバック コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz であり、24V 入力時にシステムのピーク効率は 89.19% です。入力範囲でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内です。負荷過渡が 1A から 2A への遷移であり、スルーレートが 1A/μs の場合、ピーク ツー ピークの出力リップルは 296mV 以内です。
特長
- 広い入力範囲
- 250kHz のスイッチング周波数
- 89.19% のピーク効率
- 入力範囲全体でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内
| 出力電圧オプション | PMP40555.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM276.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design | 2019/10/17 |