PMP40871
48V 出力、低ノイズ ファンタム電源のリファレンス デザイン
PMP40871
概要
このリファレンス デザインは、TPS61391 と TPS7A4101 を使用するファンタム電源アプリケーション向けの 48V 出力低ノイズ電源を実現します。TPS61391 は、700kHz の PWM 昇圧コンバータであり、3.3V または 5V の入力を 48.5V に変換します。TPS7A4101 は 50V 入力に耐える、電圧降下が 0.29V の LDO (低ドロップアウト) であり、48.5V 入力を 48V に降下出力すると同時に、出力リップルを最小化します。このデザインは、5V 入力時に、48V、20mA の出力電力をサポートします。出力リップルは約 8.4mV であり、ファンタム電源アプリケーションにとっては低い値です。
特長
- 3.3V ~ 5V を 48V 出力に変換
- ファンタム電源アプリケーションに適した小さい出力リップル
| 出力電圧オプション | PMP40871.1 | PMP40871.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.3 | 48.3 |
| Vin(最大)(V) | 5 | 48.5 |
| Vout (Nom) (V) | 48.5 | 48 |
| Iout(最大)(V) | .02 | .02 |
| 出力電力(W) | .97 | .96 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT235.PDF (1749 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM871.PDF (167 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 48-V Output Low-Noise Phantom Power Reference Design | PDF | HTML | 2021/04/22 |