データシート
TPS61391
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:85V (最大値)
- スイッチング FET の R(DS)on:0.9Ω
- スイッチ電流制限:1000mA
- 応答時間 0.5µs の高光出力保護
- スイッチング周波数: 700kHz
- 静止電流:VIN から 110µA、VOUT から 340µA、AVCC から 140µA
- ソフト・スタート時間:4.8ms
- パッケージ:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
TPS61391 は、2.5V~5.5V の入力に対応する 85V スイッチ FET を内蔵した 700kHz パルス幅変調 (PWM) 昇圧コンバータです。スイッチング・ピーク電流は最大 1000mA です。TPS61391 は高精度電流ミラーを内蔵しており、2 種類のゲイン (1:5 または 4:5) を選択できます。
また、TPS61391 は、APD の電力経路と直列に FET を追加することで、応答時間 0.5 µs (標準値) の高光出力保護機能も実現できます。この保護機能は、高光出力が解除されると自動的に復帰します。
TPS61391 は、底面に露出パッドを備えた 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61391 電流ミラーを内蔵した 85VOUT の昇圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 11月 5日 |
| アプリケーション・ノート | High-Precision Negative-Voltage APD Power Supply Design with TPS61391 | PDF | HTML | 2020年 11月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Sample the Small APD Current Precisely With TPS61390 Boost Converter | 2019年 12月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS61390 Boost Converter With Low APD Bias Voltage Ripple | 2019年 12月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61391EVM-058 — TPS61391 向け 85V 昇圧コンバータの評価基板
TPS61391 は、電流ミラーとサンプル / ホールド回路が統合された昇圧コンバータです。光レシーバのアバランシェ フォトダイオード (APD) をバイアスおよび監視するために設計されています。TPS61391 は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲から最大 85V の出力をサポートします。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
設計ツール
SLVC800 — TPS61390 Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
PMP40871 — 48V 出力、低ノイズ ファンタム電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TPS61391 と TPS7A4101 を使用するファンタム電源アプリケーション向けの 48V 出力低ノイズ電源を実現します。TPS61391 は、700kHz の PWM 昇圧コンバータであり、3.3V または 5V の入力を 48.5V に変換します。TPS7A4101 は 50V 入力に耐える、電圧降下が 0.29V の LDO (低ドロップアウト) であり、48.5V 入力を 48V に降下出力すると同時に、出力リップルを最小化します。このデザインは、5V 入力時に、48V、20mA の出力電力をサポートします。出力リップルは約 8.4mV (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。