PMP40909

3.3V ~ 4.2V 入力、12V、60W のピーク出力、昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、2 個の TPS61288 デバイスを並列接続し、大出力電力を供給する 2 つの方式を提示します。1 つの方式は、VIN、VOUT、FB、COMP の各ピンを互いに直接接続することです。この場合、2 個のデバイスは COMP ピンで同じ電圧を共有するため、標準的な条件下では 2 個のデバイスのインダクタ ピーク電流は互いに接近します。ただし、ワースト条件下でのプロセス変動を考慮すると、一方のデバイスの出力電流がもう一方のデバイスのわずか 50% にとどまる可能性があります。したがって、この方式の最大平均電力は、入力が 3.3V ~ 4.2V のときに約 30W ですが、ピーク出力電力は数十ミリ秒にわたって 60W に達する可能性があります。

特長
  • 3.3V ~ 4.2V の入力電圧
  • 12V の出力電圧
  • 5A の出力電流
  • 2 個の昇圧コンバータを並列接続
  • 60W の出力電力
出力電圧オプション PMP40909.1
Vin(最小)(V) 3.2
Vin(最大)(V) 4.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT251A.PDF (2591 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAT8.PDF (195 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAT7.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAU0.ZIP (1112 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG98.ZIP (1422 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAT9.PDF (912 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAT6.PDF (280 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS6128818V、15A、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 2023/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。