ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61288

アクティブ

18V、15A、同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 94
VQFN-HR (RQQ) 11 6 mm² 3 x 2
  • HotRod™ Lite オプション付きの 2.5mm × 3.0mm QFN パッケージ
    • TPS61288 HotRod
    • TPS61288L HotRod Lite
    • 熱特性を改善した TPS61288L を推奨します
  • 広い入出力電圧範囲
    • VIN:2.0V~18V
    • スタートアップ時の最低入力電圧: 2.4V
    • VOUT:4.5V~18V
  • 高効率と電力能力
    • スイッチ電流制限:15A (ピーク値)
    • 2 つの 6.5mΩ (LS)/8.5mΩ (HS) MOSFET
    • スイッチング周波数:500kHz
    • VIN = 3.6V、VOUT = 13V、IOUT = 2A で、最高 94.7% の効率
    • VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2.5A で、最高 96.9% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VOUT ピンへの静止電流: 110µA (標準値)
    • シャットダウン時の VIN ピン電流: 2.1µA (最大)
    • 軽負荷および低デューティ・サイクル時のスムーズなオン時間 / オフ時間 (SOO) 変調、PFM と PWM の間の DC オフセットなし

  • 豊富な保護
    • 19V での出力過電圧保護
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • HotRod™ Lite オプション付きの 2.5mm × 3.0mm QFN パッケージ
    • TPS61288 HotRod
    • TPS61288L HotRod Lite
    • 熱特性を改善した TPS61288L を推奨します
  • 広い入出力電圧範囲
    • VIN:2.0V~18V
    • スタートアップ時の最低入力電圧: 2.4V
    • VOUT:4.5V~18V
  • 高効率と電力能力
    • スイッチ電流制限:15A (ピーク値)
    • 2 つの 6.5mΩ (LS)/8.5mΩ (HS) MOSFET
    • スイッチング周波数:500kHz
    • VIN = 3.6V、VOUT = 13V、IOUT = 2A で、最高 94.7% の効率
    • VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2.5A で、最高 96.9% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VOUT ピンへの静止電流: 110µA (標準値)
    • シャットダウン時の VIN ピン電流: 2.1µA (最大)
    • 軽負荷および低デューティ・サイクル時のスムーズなオン時間 / オフ時間 (SOO) 変調、PFM と PWM の間の DC オフセットなし

  • 豊富な保護
    • 19V での出力過電圧保護
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル・シャットダウン

TPS61288 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、6.5mΩ のパワー・スイッチと 8.5mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムで高い効率と小さなサイズのソリューションを実現できます。TPS61288 は、2V (2.4V の立ち上がり)~18V の広い入力電圧範囲を備えており、シングルセルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションをサポートします。このデバイスには 15A のスイッチ電流能力があり、最高 18V の出力電圧を供給できます。

TPS61288 は、ピーク電流制御トポロジと、SOO 変調を使用して出力電圧を調整します。このデバイスは、中負荷から重負荷の状態でパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷および低デューティ・サイクル状態で、パルス周波数変調 (PFM) モードで自動的に動作します。SOO 変調により、広い負荷 / VIN 範囲にわたって高精度のレギュレーションを実現すると同時に、高効率と低出力リップルを維持します。PWM モードのスイッチング周波数は 500kHz です。TPS61288には 19V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61288 は、2.5mm × 3.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS61288 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、6.5mΩ のパワー・スイッチと 8.5mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムで高い効率と小さなサイズのソリューションを実現できます。TPS61288 は、2V (2.4V の立ち上がり)~18V の広い入力電圧範囲を備えており、シングルセルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションをサポートします。このデバイスには 15A のスイッチ電流能力があり、最高 18V の出力電圧を供給できます。

TPS61288 は、ピーク電流制御トポロジと、SOO 変調を使用して出力電圧を調整します。このデバイスは、中負荷から重負荷の状態でパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷および低デューティ・サイクル状態で、パルス周波数変調 (PFM) モードで自動的に動作します。SOO 変調により、広い負荷 / VIN 範囲にわたって高精度のレギュレーションを実現すると同時に、高効率と低出力リップルを維持します。PWM モードのスイッチング周波数は 500kHz です。TPS61288には 19V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61288 は、2.5mm × 3.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5155 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ Provides higher power than TPS61288

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61288 18V、15A、完全統合型同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 6日
試験報告書 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
証明書 TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 31日
アプリケーション・ノート Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016年 9月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V、15A のスイッチ電流対応、同期整流昇圧の評価基板

TPS61288 は、18V、15A の同期整流昇圧コンバータです。TPS61288 は、オン抵抗の小さいパワー FET を 2 個内蔵しています。1 個は 6.5mΩ のスイッチング FET、もう 1 個は 8.5mΩ の整流器 FET です。

2.0V (2.4V の立ち上がり) ~ 18V の広い入力電圧範囲に対応しているので、シングルセル リチウムイオン バッテリ、マルチセル リチウムイオン バッテリ、またはレギュレーション済みの 3.3V、5V、12V の各電源レールを電源とする標準的なアプリケーションをサポートします。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61288 PSPICE Model

SLVMDH8.ZIP (187 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBH4 TPS61288 Design Calculation V1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP40909 — 3.3V ~ 4.2V 入力、12V、60W のピーク出力、昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 個の TPS61288 デバイスを並列接続し、大出力電力を供給する 2 つの方式を提示します。1 つの方式は、VIN、VOUT、FB、COMP の各ピンを互いに直接接続することです。この場合、2 個のデバイスは COMP ピンで同じ電圧を共有するため、標準的な条件下では 2 個のデバイスのインダクタ ピーク電流は互いに接近します。ただし、ワースト条件下でのプロセス変動を考慮すると、一方のデバイスの出力電流がもう一方のデバイスのわずか 50% にとどまる可能性があります。したがって、この方式の最大平均電力は、入力が 3.3V ~ 4.2V のときに約 30W (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQQ) 11 Ultra Librarian