PMP4468
18V ~ 36Vdc入力、5V/30W アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン
PMP4468
概要
PMP4468 は、産業用とテレコムのアプリケーションをターゲットとする絶縁型 DC/DC モジュールのリファレンス デザインです。DC 入力範囲は 18V ~ 36V で、入力代表値は 24V、出力は 5V、6A です。このデザインは、LM5025A アクティブ クランプ フォワード コントローラを使用しています。効率は最大 90% であり、優れた放熱特性を実現しています。
特長
- 産業用の要件を満たすことを包括的にテスト済み
- 自己駆動 S.R (同期整流器) を搭載した ACF (アクティブ クランプ フォワード) コンバータ
- 保護機能:過電流保護 (OCP)、入力低電圧ロックアウト (UVLO)
- 24VIN、全負荷時で 91.3% の高効率
- 4 層設計で良好な放熱特性
- 小型サイズ44mm × 68mm × 10mm
| 出力電圧オプション | PMP4468.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREB9.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4468 Test Results | 2015/04/14 |