ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD18502Q5B

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD18512Q5B アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

製品詳細

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 52 QGD (typ) (nC) 8.4 QGS (typ) (nC) 10.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 204 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 52 QGD (typ) (nC) 8.4 QGS (typ) (nC) 10.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 204 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DNK) 8 30 mm² 6 x 5
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package

This 40-V, 1.8-mΩ, 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 40-V, 1.8-mΩ, 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD18502Q5B 40 V N-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 5月 18日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
設計ガイド 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD18502Q5B TINA-TI Spice Model

SLPM086.TSM (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD18502Q5B Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM055B.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-00120 — ソーラー MPPT 充電コントローラのリファレンス デザイン

12V と 24V のパネルに対応するソーラー パネル入力向けに構築された、20A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、小電力および中電力の太陽光チャージャ ソリューションを実現します。出力電流が最大 20A の 12V/24V パネルと 12V/24V バッテリを使用して動作できます。拡張性が高く、MOSFET を 100V の定格部品に変更することで、簡単に 48V のシステムに対応できます。また、現在使用中の MOSFET の TO-220 パッケージ版を使用し、電流を 40A に上げることもできます。MPPT (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40274 — 24Vin、5V 6A パワー モジュールのリファレンス デザイン

PMP40274 は、パワー トレイン アプリケーション向けのパワー モジュール リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールはフライバック CCM 同期整流器により高い効率を実現します。全負荷時の電力変換率 88% 超。このデザインのスタンバイ電力は 0.2W 未満です。入力 UVLO、OVP、および出力 OVP、OCP が統合され、電力システムの信頼性が向上します。このデザインはコンパクトなフォームファクタで実現されています (50.8mm X 40.6mm X 15mm).
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40182 — 双方向バッテリ初期化システム電源ボードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールにより、バッテリの充電と放電のために高効率のシングル ステージ変換が可能になります。このデザインでは、高性能の INA225 電流センスアンプを使用して、0.1% 精度の電流制御ループを採用しています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ (40mm X 143mm X 20mm) で実現されています。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11600 — 高効率のユニバーサル AC 入力を受け入れ、5V 2A を出力するアダプタのリファレンス デザイン

PMP11600 は、5V 2Aのアダプタアプリケーション向けのリファレンスデザインです。このソリューションは、高効率 1 次側コントローラである UCC28704 を実装しており、包括的なテストを実施済みであり、導通 EMI に合格済みです。このリファレンス デザインでは、高効率を実現するためにボルト秒バランス制御同期整流器 UCC24636 を使用しています。小型ボードサイズ 37mm x 30mm x 12mm。低コストの汎用トランスである EE16 を使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00772 — 停止電流制限機能付き、18V/400W、98% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00772 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 18A RMS ドライブです。このリファレンス デザインは、センサ ベースの矩形波制御機能を実装した45 x 50mm のコンパクトなドライブです。このリファレンス デザインは、コンパクトなディスクリート MOSFET をベースとする 3 相インバータを採用し、外部冷却やヒートシンクの必要なしで、18A RMS の連続(1 秒の期間 60A のピーク値)巻線電流を供給します。ゲート ドライブのスルーレート制御とチャージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8973 — 18Vdc ~ 60Vdc 入力、3.3V/15A アクティブ クランプ フォワード、1/8 ブリックのリファレンス デザイン

PMP8973 リファレンス デザインは、18V ~ 60V の通信機器用入力から 3.3V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ クランプ フォワード コンバータの出力段を制御します。同期整流として使用される CSD16415Q5 および CSD18502Q5B は、低ゲート電荷および低 RDSon により、高効率設計を実現します。この設計は標準の 1/8 ブリック フットプリントでレイアウトされており、ピーク効率は 92% を超えます。  この回路は、出力電圧のリモート センシング機能を搭載しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4468 — 18V ~ 36Vdc入力、5V/30W アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン

PMP4468 は、産業用とテレコムのアプリケーションをターゲットとする絶縁型 DC/DC モジュールのリファレンス デザインです。DC 入力範囲は 18V ~ 36V で、入力代表値は 24V、出力は 5V、6A です。このデザインは、LM5025A アクティブ クランプ フォワード コントローラを使用しています。効率は最大 90% であり、優れた放熱特性を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9126 — 36 Vdc ~ 75 Vdc 入力、5 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック

このリファレンス・デザインは、36V ~ 75V のテレコム入力から 5V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/8 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、最大 94% の効率を達成しています。  出力セラミック・コンデンサを含め、表面実装部品のみを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8790 — アクティブ・クランプ・フォワード、4 回路ブリック(18Vdc~60Vdc 入力、3.3V/12A)

このリファレンス・デザインは、18V ~ 60V の広いテレコム入力から 3.3V/12A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を自己駆動型の同期整流器として実装し、効率的なデザインを実現しています。このデザインは、業界標準の 1/4 ブリック・フットプリントに収まるレイアウトで、イネーブル、正電圧レールのリモート・センス、出力トリミング機能を備えています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DNK) 8 Ultra Librarian