PMP8673
150W 昇圧コンバータ、LM5121 付、リファレンス デザイン
PMP8673
概要
PMP8673 リファレンス デザインは、小型フォーム ファクタを維持しながら高効率を実現するよう最適化された同期昇圧コンバータです。このリファレンス デザインは、入力電圧範囲 34.5 ~ 37.5V (公称 35V) で動作し、出力電圧 55.5V を提供します。同期昇圧トポロジにより、2 ~ 3A の負荷範囲で 97% を超える効率を実現します。スイッチング周波数は 400Khz に設定されており、これにより外付け部品の小型化が可能となり、基板面積を 60 平方センチメートル未満に抑えることができます。
特長
- 2A ~ 3A の負荷範囲で効率 97% 以上
- 高電力密度の超小型設計
- 出力電圧を 38V~55.5V の範囲で調整可能
- 150W の出力電力
- 200W を 10ms にわたって保持
- 出力リップル 0.5% 未満
- 90% 負荷過渡時の出力変動 < 1%
- ロード レギュレーション < 0.05%
- ディスコネクション スイッチ付き
| 出力電圧オプション | PMP8673.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 34.5 |
| Vin(最大)(V) | 37.5 |
| Vout (Nom) (V) | 55.5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 166.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI61.PDF (82 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8673 Test Results | 2015/10/09 |