PMP8803

低コスト、12V/1A フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用

概要

このコンバータは、クラス 3 PoE アプリケーションを想定しています。ダイオード整流器を使用したフライバック・コンバータにより、良好な効率を達成しつつ低コストを実現しています。このコンバータは、IP セキュリティ・カメラのような PoE アプリケーションに非常に適しています。TPS23753A は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵しています。

特長
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
出力電圧オプション PMP8803.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync^POE
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU861.PDF (482 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRB29.PDF (192 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRB28.PDF (39 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8803 Test Results 2013/02/01