PMP8962
NexFET パワー ブロック II 使用 12V 入力、小型デュアル 5V/5.5A PoL(ポイント オブ ロード)のリファレンス デザイン
PMP8962
概要
PMP8962 は、0.63 インチ × 0.74 インチのサイズのコンパクトなデュアル 5.5A POL ソリューションです。本設計は、高効率と優れた熱性能を備えた CSD87381P パワー ブロック II を採用しています。プログラム可能な周波数、ソフトスタート、外部補償、調整可能な電流制限、および OCP/OVP/OTP 保護機能を備えています。高密度の低電流電源レールに適しています。
特長
- 0.63 インチ × 0.74 インチ (16mm × 18.8mm) のコンパクトなデュアル 5.5A PoL
- 5V/ 6A、300kHz 動作時に 94.7% の高効率
- 両面冷却方式の NexFET パワーブロック II を採用した優れた放熱特性
- フル機能のデュアル電源 (0.6 ~ 5V 出力)
- この設計はサイズと効率を最適化しています
- この設計は完全にテスト済みです
| 出力電圧オプション | PMP8962.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 5.5 |
| 出力電力(W) | 27.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGE0.PDF (109 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8962 Test Results | 2015/08/12 | |||
| 技術記事 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015/10/02 |