ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD87381P

アクティブ

3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 15 Power loss (W) 1 Ploss current (A) 8 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 15 Power loss (W) 1 Ploss current (A) 8 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PTAB (MPC) 5 7.5 mm² 3 x 2.5
  • Half-Bridge Power Block
  • 90% System Efficiency at 10 A
  • Up to 15 A Operation
  • High Density – 3 × 2.5 mm LGA Footprint
  • Double Side Cooling Capability
  • Ultra-Low Profile – 0.48 mm Max
  • Optimized for 5 V Gate Drive
  • Low Switching Losses
  • Low Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Pb Free
  • Half-Bridge Power Block
  • 90% System Efficiency at 10 A
  • Up to 15 A Operation
  • High Density – 3 × 2.5 mm LGA Footprint
  • Double Side Cooling Capability
  • Ultra-Low Profile – 0.48 mm Max
  • Optimized for 5 V Gate Drive
  • Low Switching Losses
  • Low Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Pb Free

The CSD87381P NexFET™ power block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 3 mm × 2.5 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers an efficient and flexible solution capable of providing a high density power supply when paired with any 5 V gate driver from an external controller/driver.

The CSD87381P NexFET™ power block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 3 mm × 2.5 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers an efficient and flexible solution capable of providing a high density power supply when paired with any 5 V gate driver from an external controller/driver.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD87381P Synchronous Buck NexFET Power Block II データシート (Rev. F) PDF | HTML 2015年 2月 24日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
ホワイト・ペーパー Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日
ユーザー・ガイド CSD87381PEVM-603 User's Guide (Rev. A) 2014年 2月 6日
設計ガイド Design Summary Power Block II 2013年 4月 15日
Analog Design Journal Controlling switch-node ringing in synchronous buck converters 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CSD87381P Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)

SLPM069B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP8962 — NexFET パワー ブロック II 使用 12V 入力、小型デュアル 5V/5.5A PoL(ポイント オブ ロード)のリファレンス デザイン

PMP8962 は、0.63 インチ × 0.74 インチのサイズのコンパクトなデュアル 5.5A POL ソリューションです。本設計は、高効率と優れた熱性能を備えた CSD87381P パワー ブロック II を採用しています。プログラム可能な周波数、ソフトスタート、外部補償、調整可能な電流制限、および OCP/OVP/OTP 保護機能を備えています。高密度の低電流電源レールに適しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22165 — AMD (旧 Xilinx) Versal ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) 向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ザイリンクス Versal アダプティブ コンピュート アクセラレーション プラットフォーム (ACAP) の要件に対応し、システム レール用の電源管理集積回路 (PMIC) と、より高い電流のプロセッサ負荷をサポートするための多相コントローラおよび電源ステージで構成されています。  クリティカルな出力にオンボードのダイナミック ロードを搭載することで、ザイリンクスの厳しい電力要件に対応したテストが可能になります。PMP22165とTPS53681 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MPSoC デバイスである Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) ファミリ全体を、多様な使用事例で取り扱うための設計を採用した、構成可能な電源ソリューションです。

さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用することで、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC にグラフィックス処理ユニット、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 個の 16.3Gbps (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21440 — 比較:比GaN 0.8V/8W vs. シリコン電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電源設計における GaN と SI の使用比較に関する検討資料を提供します。この特定の設計では、シリコン電源には TPS40400 コントローラで CSD87381 を駆動し、GaN 電源には LMG1210 と EPC2111 を使用して、0.8V/10A を供給します。この設計では、シリコンと GaN の電力段を比較し、GaN を用いた設計におけるトレードオフや必要な最適化について示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PTAB (MPC) 5 Ultra Librarian