PMP9131

高密度 160A (210A ピーク) 4 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス デザイン

概要

固定周波数の電圧モード制御は、CPU、メモリ、ASIC など、予測可能なスイッチング周波数や外部クロックとの同期が必要な用途で使用されます。  4 つの高電流対応同期電力段により、これらの用途に必要な大電流供給と低損失を実現します。マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP9131 では、電気的テスト データを容易に実行できること、および PMBus インターフェイスを通じた「即座」の変更の実施を重視しています。オンボード バイアス電源と高速動的負荷も付属しており、機能の十分なテスト インターフェイスが完結しています。

特長
  • 高電流対応と最小損失を実現する複数の完全同期電力段
  • 固定周波数電圧モード制御により、ユーザーはスイッチング周波数と外部クロックへの同期を選択できます。
  • 出力電圧、電流制限、および故障スレッショルド/ 応答は、 PMBus インターフェイスを介して「オンザフライ」で調整できます
  • 評価ボードは電気的評価の容易さを重視して設計されており、ほぼすべての部品が基板の上面に配置されています
  • PMBus ソケット、5V と 3.3V のバイアス、高速動的テスト負荷が実装されており、機能の十分なテスト インターフェイスを実現
  • 回路図、BOM(部品表)、レイアウト、熱特性と負荷の動特性に注目したテスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP9131.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 160
出力電力(W) 160
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous^Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU777.PDF (862 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCW2.PDF (372 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCW1.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC907.ZIP (483 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCW3.PDF (4623 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCW0.PDF (316 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Si 電力段

CSD95378BQ5MTAO オフセット付き、60A 同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS40428デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9131 Test Results 2015/02/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。