PMP9403
192W 二相、同期整流昇圧コンバータ、リファレンス デザイン
PMP9403
概要
PMP9403 は、LM5122 コントローラ IC を使用した高効率デュアル位相同期昇圧コンバータです。このリファレンスデザインは 9Vin ~ 15Vin (12Vin 公称) の入力電圧を受け入れ、4A の連続電流を負荷に供給可能で 48Vout を出力します。
特長
- 高効率を実現する同期整流
- 高い電力密度
- 電流シェアリング機能を備えたインターリーブ マルチフェーズ動作
- 低温上昇
- ヒカップ モード過負荷保護
- 高精度電圧リファレンスの精度は ±1%
| 出力電圧オプション | PMP9403.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 192 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase^Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRED5.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9403 Test Results | 2015/04/14 |