ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5122-Q1

アクティブ

車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5123-Q1 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ LM5123-Q1 has updated/better specs except lower voltage
LM51231-Q1 アクティブ 2.2MHz 広い入力電圧範囲 (VIN) 同期整流昇圧コントローラ、出力電圧トラッキング付き Updated, better specs (except lower voltage)

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Vout (min) (V) 3 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Vout (min) (V) 3 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 最大入力電圧: 65V
  • 最小入力電圧: 3V (スタートアップには4.5V)
  • 出力電圧: 最大100V
  • バイパス(VOUT = VIN)動作
  • 1.2V、±1%精度の基準電圧
  • フリーランと、1MHzまでの同期スイッチング
  • ピーク電流モード制御
  • 堅牢な3Aの内蔵ゲート・ドライバ
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • オプションのダイオード・エミュレーション・モード
  • サイクル単位の電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モードの過負荷保護
  • ラインUVLOをプログラム可能
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • シャットダウン時の低い静止電流: 9µA
  • スロープ補償をプログラム可能
  • スキップ・サイクル・モードをプログラム可能で、スタンバイ電力を削減
  • 外部VCC電源に対応
  • インダクタDCR電流センシング機能
  • マルチフェーズ機能
  • 熱的に強化された20ピンのHTSSOP
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5122を使用するカスタム設計を作成
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 最大入力電圧: 65V
  • 最小入力電圧: 3V (スタートアップには4.5V)
  • 出力電圧: 最大100V
  • バイパス(VOUT = VIN)動作
  • 1.2V、±1%精度の基準電圧
  • フリーランと、1MHzまでの同期スイッチング
  • ピーク電流モード制御
  • 堅牢な3Aの内蔵ゲート・ドライバ
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • オプションのダイオード・エミュレーション・モード
  • サイクル単位の電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モードの過負荷保護
  • ラインUVLOをプログラム可能
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • シャットダウン時の低い静止電流: 9µA
  • スロープ補償をプログラム可能
  • スキップ・サイクル・モードをプログラム可能で、スタンバイ電力を削減
  • 外部VCC電源に対応
  • インダクタDCR電流センシング機能
  • マルチフェーズ機能
  • 熱的に強化された20ピンのHTSSOP
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5122を使用するカスタム設計を作成

LM5122はマルチフェーズが可能な同期整流昇圧コントローラで、高効率の同期整流昇圧レギュレータ用途を意図しています。制御方式は、ピーク電流モード制御を基礎としています。電流モード制御は性質上、ラインのフィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が可能で、ループ補償が簡単です。

スイッチング周波数は最高1MHzにプログラム可能です。2つの堅牢なNチャネルMOSFETゲート・ドライバと、アダプティブ・デッドタイム制御により、より高い効率を実現できます。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。

内部チャージ・ポンプにより、ハイサイド同期スイッチの100%デューティ・サイクルが可能です(バイパス動作)。180°フェーズ・シフトされたクロック出力により、マルチフェーズのインターリーブ構成を簡単に実現できます。その他、サーマル・シャットダウン、周波数同期、ヒカップ・モード電流制限、可変のライン低電圧誤動作防止などの機能があります。

LM5122はマルチフェーズが可能な同期整流昇圧コントローラで、高効率の同期整流昇圧レギュレータ用途を意図しています。制御方式は、ピーク電流モード制御を基礎としています。電流モード制御は性質上、ラインのフィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が可能で、ループ補償が簡単です。

スイッチング周波数は最高1MHzにプログラム可能です。2つの堅牢なNチャネルMOSFETゲート・ドライバと、アダプティブ・デッドタイム制御により、より高い効率を実現できます。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。

内部チャージ・ポンプにより、ハイサイド同期スイッチの100%デューティ・サイクルが可能です(バイパス動作)。180°フェーズ・シフトされたクロック出力により、マルチフェーズのインターリーブ構成を簡単に実現できます。その他、サーマル・シャットダウン、周波数同期、ヒカップ・モード電流制限、可変のライン低電圧誤動作防止などの機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 LM5171-Q1 アクティブ 車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ Smaller solution with greater than two boost phases

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5122-Q1 広入力電圧範囲、同期整流昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 1月 2日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
Analog Design Journal Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5122EVM-1PH — LM5122EVM-1PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 6 チャネル マトリクスの評価基板

TPS92662AEVM6-104 は、個別制御可能な 66 個の LED を搭載しており、これらは 6 チャネルのアプリケーション向けに構成済みです。この評価基板は、LED マトリクス マネージャ デバイスである TPS92662A-Q1 の多様性と構成可能性を示すためのものです。コンパニオン制御 PCB である 6CHAUTOECU-899、および TPS92662AEVM ソフトウェア パッケージを組み合わせて使用すると、包括的に制御できる動的なフロント ライティング システムを評価することができます。
シミュレーション・モデル

LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design

SNVMAV2.TSC (729 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5122 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM495B.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5122 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM494B.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5122-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SNVM416B.ZIP (56 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

LM5122 quick start calculator for boost topology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP31073 — 1.44kW、6 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM5122-Q1 を使用して制御するインターリーブ昇圧コンバータを提示します。9.0V ~ 16.0V の入力電圧範囲に対応し、24.0V の出力電圧で最大 60.0A (相ごとに 10.0A) の負荷電流を供給します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01520 — 車載ヘッドライト向け、アダプティブ事前昇圧制御機能付き 50W デュアル ステージ LED ドライバのリファレンス デザイン

デュアル ステージ LED ドライバ リファレンス デザインの TIDA-01520 は、車載ヘッドライト アプリケーション向けの 2 ストリング LED を駆動すると同時に、マイコン(MCU)不要で事前昇圧電圧を自動的に適用し、スペースとコストを節減します。さらに、アダプティブな事前昇圧制御により、スイッチング損失を低減しながら車載ヘッドライトのシステム効率を最大化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP7837 — 6 V~17 V 多相昇圧、24Vout@15A

PMP7837 は、6V ~ 17V の入力で 24V @ 450W を出力する 4 フェーズ同期ブースト・コンバータです。車載用 50W トランク・アンプ 8 台に電源を供給できます。フェーズごとのスイッチング周波数が 450kHz の 4 フェーズ同期デザインにより、このようなアプリケーションに適した、コンパクトで効率の高い回路を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10749 — 車載インフォテインメント システム向け 100W システムレベル電源のリファレンス デザイン

PMP10749 は、高出力自動車インフォテインメント システム向けの 100 W システム レベル SMPS デザインになっています。このデザインには、TVS (ISO パルス テスト) による負荷ダンプや逆電圧 (非常に低い Iq を備えた革新的なスマート ダイオード) 保護などの保護機能が備わっています。さらに、すべてのコントローラ (ブーストおよびデュアル バック) は、EMI の最適化デザインのために同期されています。


このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. 保護機能:効率的なスマート ダイオードによる逆バッテリ保護と TVS による自動車の過渡保護。
  2. EMI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00748 — 車載アプリケーション向け 60W 同期整流昇圧 LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-00748 は、同期昇圧コンバータ LM5122-Q1 を使用した、車載 LED アプリケーション向け 60W 同期ブースト電源設計です。  この設計は、ヘッドライトやテールライトなどの車両外装照明、および車内 LED 照明システムに適用できます。この設計は 8Vin ~ 15Vin の入力電圧に対応し、6 ~ 7 個の LED (16V ~ 24V) を直列接続した複数のストリングを、3A の定電流で駆動できます。この設計は低コストのソリューションであり、低電圧保護および過電圧保護を備えています。このソリューションは、非同期ブースト方式と比較して 97% の高効率を実現します。

(...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9403 — 192W 二相、同期整流昇圧コンバータ、リファレンス デザイン

PMP9403 は、LM5122 コントローラ IC を使用した高効率デュアル位相同期昇圧コンバータです。このリファレンスデザインは 9Vin ~ 15Vin (12Vin 公称) の入力電圧を受け入れ、4A の連続電流を負荷に供給可能で 48Vout を出力します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00223 — オートモーティブ・オーディオ I2S、同軸使用クラス D アンプ・リファレンス・デザイン

This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian