PMP9490
220W 同期 4 スイッチ昇降圧コンバータ
PMP9490
概要
PMP9490 は、クラス最高の同期昇降圧コンバータである LM5175 を採用した 4 スイッチ型 225W の昇降圧電源回路用リファレンス デザインです。 このデザインは、9.5Vin ~ 20Vin の入力電圧を受け入れ、電圧スタビライザやパワー アンプの SMPS のような定電圧出力アプリケーションに対して 15V@15A、CC/CV (定電流/定電圧) バッテリ チャージャ アプリケーションに対して 10.8V ~ 15V@12.5A、定電流 LED 駆動アプリケーションに対して 12.5A の出力を供給します。 個別の降圧コンバータと昇圧コンバータを使用する場合に比べて、安価でより効率的なソリューションを実現します。出力側にある IC の平均電流レギュレーション ループを使用することで、外部回路なしで、バッテリ充電のプロファイリングに対応できます。
特長
- 効率的な動作を目的とし、4 個のスイッチを使用した昇降圧コンバータ
- 高効率の昇降圧変換
- CC/CV チャージャまたは LED ドライバ用の超低コスト ソリューション
- 追加コンポーネントは不要。
- 車載アプリケーション向けに低 Vin に対応
- オプションの周波数同期とディザリング
- サイクルごとの電流制限機能とオプションのヒカップ機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDE9.PDF (26 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9490 Test Results | 2015/03/12 |