PMP9522

絶縁型 26VAC/DC ソリッドステートリレーのリファレンスデザイン

概要

この絶縁型の双方向ソリッドステートスイッチは、AC 負荷および DC 負荷の両方への電流の流れを制御できます。24VAC 定格で、約 17A までの負荷をスイッチできます。

特長
  • 機械式リレーを置き換える 24VAC/DC 半導体リレー
  • ボード サイズは約 58mm
  • AC 負荷と DC 負荷の両方への電流フローを制御
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP9522.1
Vin(最小)(V) 24
Vin(最大)(V) 28
Vout (Nom) (V) 26
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 260
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Full Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU889.PDF (1585 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDZ0.PDF (13 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA27.ZIP (180 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDY9.PDF (105 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC2808-112.5/8.3V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9522 Test Results 2015/04/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。