ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD19502Q5B

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 80 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 4.1 VGSTH typ (typ) (V) 2.7 QG (typ) (nC) 48 QGD (typ) (nC) 8.6 QGS (typ) (nC) 14 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 157 ID - package limited (A) 100 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 80 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 4.1 VGSTH typ (typ) (V) 2.7 QG (typ) (nC) 48 QGD (typ) (nC) 8.6 QGS (typ) (nC) 14 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 157 ID - package limited (A) 100 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DNK) 8 30 mm² 6 x 5
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package

This 3.4 mΩ, 80 V, SON 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 3.4 mΩ, 80 V, SON 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD19502Q5B 80 V N-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 5月 19日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 How to select a MOSFET - Hot Swap PDF | HTML 2018年 4月 6日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD19502Q5B TINA-TI Spice Model

SLPM163.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD19502Q5B Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM097B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-010966 — パック バランス用途、双方向絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向の絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータであり、住宅用エネルギー ストレージ システムでパック バランスを確保する目的で使用します。このリファレンス デザインは、95% のピーク効率で、定電流モードと定電圧モードを実現できます。このリファレンス デザインは、40V ~ 60V の住宅用エネルギー ストレージ システム向けです。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41042 — 3.6kW 双方向 CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向の電力フロー機能とソフト スイッチング機能を搭載した、エネルギー ストレージ アプリケーション向けのデジタル制御 3.6kW 電源です。このデザインは、電圧閉ループ モードと電流閉ループ モードで C2000™ マイコンを使用してこの電源トポロジを制御する方法を示します。このリファレンス デザインのハードウェアとソフトウェアは開発期間の短縮を可能にします。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41134 — エネルギー ストレージ システム向け、3.6kW 双方向 SR - DAB コンバータのリファレンス デザイン

直列共振デュアル アクティブ ブリッジ (SR DAB) DC/DC コンバータのリファレンス デザインには、ソフト スイッチング、低循環電流、高効率などの利点があります。このデザインは、ポータブル電源ステーションやエネルギー ストレージ アプリケーションで、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、広いゲイン範囲、高い効率が求められる場合に役立ちます。このデザインは、閉電流ループモードで C2000™ マイコンを使用して電源トポロジを制御する方法を示します。このマイコンは、バッテリの充放電の各アプリケーションをサポートするための双方向動作をサポートします。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22087 — 80PLUS Platinum 互換性能、336W 補助電源なし AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、臨界導通モード (CRM) PFC とハーフ ブリッジ LLC 直列共振コンバータを搭載した AC/DC 電源のデザインであり、ユニバーサル AC 電圧入力 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、24V 出力で 240W の連続電力、336W のピーク電力を供給します。このデザインは UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラ、UCC256404 強化型 LLC コントローラ、UCC24612-2 同期整流器コントローラを使用しており、バースト モードに対応してスタンバイ消費電力を低減しています。このデザインは、115VAC 入力時に (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21278 — 産業用 PC 向け 300W 12Vout 4 スイッチ昇降圧のリファレンス デザイン

PMP21278 リファレンス デザインは、LM5176 4 スイッチ昇降圧コントローラを採用した産業用アプリケーション向けの 300W 電源です。9V ~ 50V の電圧範囲で動作する設計このデザインは 12V の出力を供給し、25A の連続電流を供給できます。スイッチング周波数は 230kHz に設定されています。PMP21278 は、SV601348A PCB 上に組み立てられています。このテスト レポートで取得したすべてのテスト データについて、入力電源の配線インダクタンスを減衰させるために、3 つの 6.8mF、65V 定格の電解コンデンサを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20396 — 400V 入力、50W 出力の複数出力バイアス電源のリファレンスデザイン

PMP20396 は、複数出力の絶縁型バイアス電源のリファレンスデザインです。入力電圧が 100V 以上の場合には、このデザインでは最大 2W の出力電力を供給できます。入力電圧が 300V 以上の場合には、このデザインでは最大 50W の出力電力を供給できます。この設計では、1 次側で 5V/500mA と 12V/50mA、2 次側で5V/700mA と 12V/4000mA という 4 種類の出力を供給します。このデザインでは、最高 90% の効率が達成されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20432 — 100V ~ 410V DC 入力、12V/4.5A 出力バイアス電源のリファレンス デザイン

PMP20432 は、絶縁バイアス電源のリファレンス デザインです。入力電圧が 100V 以上の場合には、このデザインでは最大 2W の出力電力を供給できます。300V 以上の入力電圧では、このデザインは 12V の安定化出力電圧で最大 52W の出力電力を供給できます。このデザインでは、最高 91.5% の効率が達成されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9522 — 絶縁型 26VAC/DC ソリッドステートリレーのリファレンスデザイン

この絶縁型の双方向ソリッドステートスイッチは、AC 負荷および DC 負荷の両方への電流の流れを制御できます。24VAC 定格で、約 17A までの負荷をスイッチできます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DNK) 8 Ultra Librarian