PMP9581_REVB

40W 同期整流 ZETA コンバータ、結合インバータ付き、リファレンス デザイン

PMP9581_REVB

設計ファイル

概要

この結合インダクタを用いた同期 ZETA コンバータは、13.2V、4A 出力で、全負荷時に 95% 以上の効率を達成します。入力電圧が 10V を超える場合、5A の出力が可能です。すべて表面実装部品を使用しており、温度上昇を低く抑えつつ、大きなピーク負荷トランジェントにも対応可能です。個別のインダクタを使用したこのリファレンス デザインについては、PMP9581 REVC を参照してください。

特長
  • 完全同期型 ZETA コンバータ
  • 入力電圧が 10V を超える場合、トランスの出力電流は 5A を超えます
  • 全負荷時の効率は 95% 以上
  • ボードの長さは約 70mm
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP9581_REVB.1
Vin(最小)(V) 6.2
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 13.2
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 39.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU930.PDF (1558 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREC5.PDF (14 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA58.ZIP (207 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREC4.PDF (122 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM51166 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9581_REVB Test Results 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。