LM5116
- 新しい類似製品が利用可能:
- エミュレーテッド・ピーク電流モード
- 広い動作電圧範囲:最大100V
- 低 I Q シャットダウン (10µA 未満)
- 標準または論理レベル MOSFET を駆動
- 堅牢な 3.5A ピーク・ゲート駆動
- フリーランまたは 1MHz への同期動作
- ダイオード・エミュレーション・モード・オプション
- 1.215V~80V のプログラム可能出力
- 精度 1.5% の基準電圧
- プログラム可能な電流制限
- プログラマブル・ソフト・スタート
- プログラム可能なライン低電圧誤動作防止
- 外部バイアス電源への自動切り替え
- HTSSOP-20 露出パッド
- サーマル・シャットダウン
- WEBENCH Power Designer により、LM5116 を使用するカスタム設計を作成
LM5116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。
動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM5116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。
追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。
新製品 (LM5148 および LM5149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5116-12EVAL — LM5116-12 評価ボード
The LM5116-12 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5116 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with a 5A current capability. The operating input voltage ranges (...)
LM5116EVAL — 広入力電圧範囲、同期整流・降圧コントローラ
LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller
LM5116 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
LM5116 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)
LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG クイック スタート コンポーネント カリキュレータ
PMP9581_REVB — 40W 同期整流 ZETA コンバータ、結合インバータ付き、リファレンス デザイン
PMP9581_REVC — 40W 同期整流 ZETA コンバータ、2 個のインバータ付き、リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。