PMP9581_REVC
40W 同期整流 ZETA コンバータ、2 個のインバータ付き、リファレンス デザイン
PMP9581_REVC
概要
デュアル インダクタを採用し、13.2V、4A を供給するこの同期 ZETA コンバータは、全負荷時に 93% を上回る効率を達成します。入力電圧が 10V を超える場合、5A の出力が可能です。すべて表面実装部品を使用しており、温度上昇を低く抑えつつ、大きなピーク負荷トランジェントにも対応可能です。 結合インダクタを使用した本設計については、PMP9581 REVB を参照してください。
特長
- 完全同期型 ZETA コンバータ
- 全負荷時の効率は 94% に近づきます
- 2 個の個別インダクタを利用します
- ボードの長さは約 70mm
- 任意の入力条件で 5A の出力が可能
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP9581_REVC.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 13.2 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 39.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE01.PDF (14 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9581_REVC Test Results | 2015/04/08 |