PMP9759
低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス・デザイン
PMP9759
概要
このリファレンス・デザインは、レーザー・ダイオードやセンサなど、敏感なデバイスの温度を制御するための熱電冷却器(TEC)を駆動することを目的とした、電流のソースとシンクが可能なパワー・マネージメント回路の詳細を示します。外部部品数が少数で済む統合型の昇降圧コンバータをベースとして、小型ソリューションをサポートしています。簡潔な高インピーダンス・アナログ電圧入力により、TEC に流れる電流を制御しており、マイコン・ベースの温度制御システム用のパワー・ソリューションとして使用できます。
特長
- TEC を駆動するための電流のソースとシンクが可能
- 1.5A を上回るソース電流も可能
- 高インピーダンス・アナログ制御入力
- 電源ソリューション全体で必要な面積は 180mm² 未満
- 簡潔な設計、少数の BOM(部品表)
- 広い動作範囲で 90% を上回る効率を達成
| 出力電圧オプション | PMP9759.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 3.6 |
| Vout (Nom) (V) | 5.5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 11 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC96.PDF (21 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | Simple circuit drives TECs | PDF | HTML | 2015/07/13 | |||
| アプリケーション・ノート | Low-power TEC driver | 2014/11/18 |