ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63020

アクティブ

4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DSJ) 14 12 mm² 4 x 3
  • 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作
  • 出力電圧を 1.2V ~ 5.5V の範囲で変更可能
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 時の出力電流 2A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時静止電流:25µA
    • モード選択によるパワーセーブ・モード
  • 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • モード間の自動遷移
    • 2.4MHz の固定周波数で動作
    • 同期が可能
  • パワー・グッド出力
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過熱、過電圧保護
    • シャットダウン中の負荷切断
  • WEBENCH Power Designerでカスタム設計を作成
  • 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作
  • 出力電圧を 1.2V ~ 5.5V の範囲で変更可能
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 時の出力電流 2A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時静止電流:25µA
    • モード選択によるパワーセーブ・モード
  • 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • モード間の自動遷移
    • 2.4MHz の固定周波数で動作
    • 同期が可能
  • パワー・グッド出力
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過熱、過電圧保護
    • シャットダウン中の負荷切断
  • WEBENCH Power Designerでカスタム設計を作成

TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。

TPS6302xデバイスは空気中において、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm × 4mm (DSJ) の 14 ピン VSON パッケージで供給されます。

TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。

TPS6302xデバイスは空気中において、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm × 4mm (DSJ) の 14 ピン VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS63020-Q1 アクティブ 高効率、車載向け、4A スイッチ付き、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ AEC-Q100 qualified for automotive applications.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS630250 アクティブ 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル インダクタ昇降圧コンバータ For applications requiring higher efficiency or a smaller solution size.
TPS63070 アクティブ 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ For applications requiring a higher input voltage.
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6302x 4A スイッチ搭載の高効率シングル・インダクタ昇降圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 11月 19日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
技術記事 How to prevent battery over discharge by using a precise threshold voltage enable PDF | HTML 2019年 1月 31日
アプリケーション概要 Supercapacitor backup power supply with TPS63802 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート TPS63020Q Pin FMEA 2015年 10月 7日
試験報告書 PMP9766 Test Results 2015年 9月 22日
技術記事 Simple circuit drives TECs PDF | HTML 2015年 7月 13日
アプリケーション・ノート Low-power TEC driver 2014年 11月 18日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
ユーザー・ガイド TPS63020EVM-487 User's Guide 2010年 4月 19日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63020EVM-487 — 評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用

Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board

The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63020 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM154.TSC (1688 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63020 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM155.ZIP (49 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63020 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM135A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

HPA487A Gerber Files

SLVC313.ZIP (186 KB)
リファレンス・デザイン

PMP9759 — 低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、レーザー・ダイオードやセンサなど、敏感なデバイスの温度を制御するための熱電冷却器(TEC)を駆動することを目的とした、電流のソースとシンクが可能なパワー・マネージメント回路の詳細を示します。外部部品数が少数で済む統合型の昇降圧コンバータをベースとして、小型ソリューションをサポートしています。簡潔な高インピーダンス・アナログ電圧入力により、TEC に流れる電流を制御しており、マイコン・ベースの温度制御システム用のパワー・ソリューションとして使用できます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のファレンス デザイン

TIDA-00818 は、モバイル販売時点管理 (mPOS) のリファレンス デザインであり、システムのサイズとコストを削減する 1S1P リチウムイオン バッテリー アーキテクチャを備えています。スタンバイ電力消費の削減およびバッテリー寿命の最大化のために統合型ロード スイッチを使用し、シングル セル アーキテクチャを実現します。また、USB Type-C 充電ポートを備えており、より高い電力供給をサポートして充電時間を短縮します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9766 — スーパーキャパシタ用バックアップ電源、アクティブ・セル・バランシング付、リファレンス・デザイン

This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DSJ) 14 Ultra Librarian