PMP9762
火災警報に適したストローブおよび同期を搭載した、高効率、降圧、大電力 LED ドライバ
PMP9762
概要
このリファレンス デザインは、火災警報に適したストローブおよび同期を搭載した、高効率、降圧、大出力 LED ドライバを提示します。3A の LED を、疑似安定化 12V 入力の共通バスから 85% を上回る効率で駆動します。この回路は、ストローブ機能用のクロック入力をサポートします。これにより、共通クロック ソースに対する複数の LED ドライバの同期が可能になります。
特長
- 最大 3A の LED 電流
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 外部クロック信号に同期可能
- ストローブを含む、PWM 調光やアナログ調光をサポート
- 85% を上回る効率
- テスト済みのハードウェアであり、テスト レポートとすべての設計ファイルが付属
| 出力電圧オプション | PMP9762.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 3.5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 10.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD07.PDF (25 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | PMP9762 Test Results | 2015/02/20 |