PMP9766
超コンデンサ用バックアップ電源、アクティブ セル バランシング付、リファレンス デザイン
PMP9766
概要
このリファレンス デザインは、昇降圧コンバータと縦に 2 つ積み重ねたスーパーキャパシタを使用して、瞬間的に電源切断に対処するバックアップ電源回路を示します。統合された TPS63020 昇降圧コンバータ回路をベースとする実装により、全体のソリューション サイズを小型化できます。また、この設計では、アクティブ セル バランシング回路も提供します。この構成はテスト済みであり、包括的なテスト レポートと動作説明が付属します。
特長
- メイン電源からバックアップ電源への自動切り替え時にもグリッチは発生しません
- アクティブ セル バランシング
- バックアップ電源のニーズに合わせて、バックアップ コンデンサの種類とサイズを選択可能
- 出力できる電力は最大で 15W
- 小型で高効率のシングル コンバータ ソリューション
- 弱い電源に接続されたパルス負荷をサポート
| 出力電圧オプション | PMP9766.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 5 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | .5 |
| 出力電力(W) | 1.65 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHP6.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9766 Test Results | 2015/09/22 | |||
| アプリケーション・ノート | High-Efficiency Backup Power Supply | 2014/12/11 |