PMP9767
12 ビット 500MSPS ADC 向け、高効率、LDO 不要電源リファレンス デザイン
PMP9767
概要
データ コンバータの電気的性能は、電源電圧のクリーンさに依存します。リニア レギュレータ (LDO) は一般的に使用されますが、効率が低く電力損失が大きいため、携帯機器用途には適していません。
その代わりに、TPS62231 や TPS62237 などのスイッチ モード電源 (SMPS) を使用することで、コスト効率が高く効率的な電源ソリューションを実現できます。このようなソリューションは、12 ビット ADS540x ファミリの A/D コンバータ (ADC) の性能を低下させることなく、過剰な電力消費も抑えることができます。このテスト レポートでは、2 つの電源間の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR) の比較を示し、同じ性能を示しています。
特長
- 効率が 47% から 83% に向上
- 入力電流を 620mA から 350mA に低減
- ADC をクリーンに駆動するためのリニア レギュレータ (LDO) は不要
- 12 ビット性能を維持
- LDO より小型の DC/DC ソリューション
- 5V 入力に対応
| 出力電圧オプション | PMP9767.1 | PMP9767.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4 | 4 |
| Vin(最大)(V) | 6 | 6 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 |
| Iout(最大)(V) | .5 | .5 |
| 出力電力(W) | 1.65 | .9 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJU0.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9767 Test Results | 2015/12/18 | |||
| その他の技術資料 | Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC | 2017/07/25 |