PMP9772

TPS61088 による低入力電圧、大出力電流の昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス設計は、TPS61088 と TLV61220 を組み合わせることで、非常に低入力電圧での大電流昇圧用途に対応します。TLV61220 は低入力電圧の昇圧型コンバータです。最小入力電圧は 0.7V です。TPS61088 の VIN ピンに電力を供給するために TLV61220 の出力電圧を 5.5V に設定すると、TPS61088 は低入力電圧アプリケーションにも適しています。

特長
  • 低入力電圧
  • 大入力電流
  • 小型サイズ
  • 優れたコスト効率
出力電圧オプション PMP9772.1
Vin(最小)(V) .9
Vin(最大)(V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 6.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU880.PDF (735 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFL6.PDF (123 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFL5.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFL8.ZIP (4382 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAJ6.ZIP (1224 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFL7.PDF (788 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFL4.PDF (271 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV612205μA の静止電流 (Iq)、0.7V 低入力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide 2015/04/01
技術記事 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。