ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61088

アクティブ

10A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.9 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.9 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 2.7V~12V の入力電圧範囲
  • 4.5V~12.6V の出力電圧範囲
  • 10Aのスイッチ電流
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3 A のとき最大 91% の効率
  • 軽負荷時に、PFM モードと強制 PWM モードのモード選択が可能
  • シャットダウン時の VIN ピン電流:1.0µA
  • スイッチ・ピーク電流制限を抵抗によりプログラム可能
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • 13.2V での出力過電圧保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 4.50mm × 3.50mm 20 ピン VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61088 を使用するカスタム設計を作成
  • 2.7V~12V の入力電圧範囲
  • 4.5V~12.6V の出力電圧範囲
  • 10Aのスイッチ電流
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3 A のとき最大 91% の効率
  • 軽負荷時に、PFM モードと強制 PWM モードのモード選択が可能
  • シャットダウン時の VIN ピン電流:1.0µA
  • スイッチ・ピーク電流制限を抵抗によりプログラム可能
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • 13.2V での出力過電圧保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 4.50mm × 3.50mm 20 ピン VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61088 を使用するカスタム設計を作成

TPS61088 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、11mΩ のパワー・スイッチと 13mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムにおいて高効率で小型のソリューションを実現できます。TPS61088 は、2V~12V の広い入力電圧範囲を備えており、1 セルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションに対応できます。このデバイスには 10A のスイッチ電流能力があり、最高 12.6V の出力電圧を供給できます。

TPS61088 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61088 は、中負荷から重負荷の状況ではパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷の状況では、MODE ピンにより選択できる 2 つの動作モードがあります。1 つは効率向上のためのパルス周波数変調 (PFM) モードです。もう 1 つは強制 PWM モードで、低いスイッチング周波数で発生するアプリケーションの問題を回避できます。PWM モードでのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲で設定可能です。また、TPS61088 にはプログラム可能なソフトスタート機能と、可変のスイッチング・ピーク電流制限機能も実装されています。さらに、このデバイスには 13.2V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61088 は、4.50mm × 3.50mm の 20 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS61088 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、11mΩ のパワー・スイッチと 13mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムにおいて高効率で小型のソリューションを実現できます。TPS61088 は、2V~12V の広い入力電圧範囲を備えており、1 セルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションに対応できます。このデバイスには 10A のスイッチ電流能力があり、最高 12.6V の出力電圧を供給できます。

TPS61088 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61088 は、中負荷から重負荷の状況ではパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷の状況では、MODE ピンにより選択できる 2 つの動作モードがあります。1 つは効率向上のためのパルス周波数変調 (PFM) モードです。もう 1 つは強制 PWM モードで、低いスイッチング周波数で発生するアプリケーションの問題を回避できます。PWM モードでのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲で設定可能です。また、TPS61088 にはプログラム可能なソフトスタート機能と、可変のスイッチング・ピーク電流制限機能も実装されています。さらに、このデバイスには 13.2V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61088 は、4.50mm × 3.50mm の 20 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61178 アクティブ 負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧 TPS61178 is with disconnect switch
TPS61288 アクティブ 18V、15A、同期整流昇圧コンバータ Extended input and output voltage range (up to 18 V) in smaller size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61088 完全統合型 10A 同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 12月 17日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter (Rev. A) 2019年 11月 4日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
アプリケーション・ノート Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016年 9月 22日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
技術記事 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015年 9月 17日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 評価基板

この評価基板には、200kHz ~ 2MHz、最大 10A スイッチ電流の統合型同期整流 昇圧コンバータ TPS61088 が搭載されてます。評価基板の出力電圧は 9V、VIN = 3.3V、Vo = 9V、Io = 3A の条件に設定されており、効率は最大 90% に達する可能性があります。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61088 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDA9.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAU6A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01022 — ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン

自動車業界の各種トレンドは 急速に進化しており、 その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインおよび ゾーンベースのゲートウェイアーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン ゲートウェイ (またはゾーン ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9772 — TPS61088 による低入力電圧、大出力電流の昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス設計は、TPS61088 と TLV61220 を組み合わせることで、非常に低入力電圧での大電流昇圧用途に対応します。TLV61220 は低入力電圧の昇圧型コンバータです。最小入力電圧は 0.7V です。TPS61088 の VIN ピンに電力を供給するために TLV61220 の出力電圧を 5.5V に設定すると、TPS61088 は低入力電圧アプリケーションにも適しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9778 — TPS61088 を使用した低放射 EMI 昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、昇圧コンバータ TPS61088 を用いた低放射 EMI ソリューションを提供します。高 di/dt クリティカル パス領域を最小化し、トップサイド信号層の隣に統合グランド プレーンを配置し、SW ノードに適切な RC スナバを設置することで、このリファレンス デザインは EN55022 および CISPR22 クラス B 放射試験で 6dB 以上のマージンを確保できます。このリファレンス デザインの出力電力能力は、18W です。ソリューション全体のサイズはわずか 4.6cm² です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050021 — スマート メーター向け GSM モジュール バックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050021 は、GSM モジュール用のバックアップ電源です。単純なチャージ ポンプ回路を追加することで、このリファレンス デザインはスーパーキャパシタの電圧が 1V まで低下しても、3.8V、2A の出力電力を供給できます。これにより、スーパーキャパシタに保存されているエネルギーを最大限に使用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9779 — TPS61088 昇圧コンバータ向けの出力短絡保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS61088 昇圧コンバータ用の出力短絡保護ソリューションを提供します。この機能は、過電流保護 (OCP) 回路で実現されています。出力がグランドに短絡した場合、または負荷電流が特定の値を上回った場合、OCP 回路は TPS61088 を負荷から解除します。このソリューションに必要なのは、追加の低コスト コンパレータ、センス抵抗、小型の N-MOSFET のみです。この少量の回路の追加により、TPS61088 は出力の短絡と過負荷の条件が発生したときに損傷を受けないように保護されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4451 — 入出力機能付きの USB-C DFP+ USB-A 外付けパワー バンク バッテリ高速充電に関するリファレンス デザイン

本設計は、USB Type-C DFP と USB Type-A ポートを備え、高電圧放電に対応したパワー バンクのリファレンス デザインです。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。入力ポートの接続 / 切断を自動的に検出でき、出力ポートについても同様に検出できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9774 — TPS61088 を使用したオーディオ パワー アンプ エンベロープ トラッキング用電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS61088 を使用したオーディオ パワーアンプ (PA) 向けエンベロープ トラッキング電源回路を提供します。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、TPS61088 の出力電圧はオーディオ信号のエンベロープに応じて変化します。そのため、TPS61088 は PA に対して動的に変化する電源電圧を供給します。その結果、PA は出力電力の全範囲にわたって常に高効率を維持できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9773 — リファレンス デザイン - TPS61088 を使用して Quick Charge 2.0 をサポートする USB 電源

このリファレンス デザインは、USB ポートへ電力を供給するためのもので、単セルのリチウムイオン バッテリまたは 2.7V ~ 4.4V の電源から Quick Charge 2.0 をサポートすることを目的としています。この設計は、最大 12V 出力に対応する昇圧コンバータ TPS61088、短絡保護用の 12A E-fuse TPS2592AA、および Quick Charge 2.0 規格に従って出力電圧を調整するための充電インターフェイス IC CHY100 で構成されています。5V と 3A、9V と 2A、12V と 1.5A の各出力電力をサポートできます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian