PMP9773
リファレンス デザイン - TPS61088 を使用して Quick Charge 2.0 をサポートする USB 電源
PMP9773
概要
このリファレンス デザインは、USB ポートへ電力を供給するためのもので、単セルのリチウムイオン バッテリまたは 2.7V ~ 4.4V の電源から Quick Charge 2.0 をサポートすることを目的としています。この設計は、最大 12V 出力に対応する昇圧コンバータ TPS61088、短絡保護用の 12A E-fuse TPS2592AA、および Quick Charge 2.0 規格に従って出力電圧を調整するための充電インターフェイス IC CHY100 で構成されています。5V と 3A、9V と 2A、12V と 1.5A の各出力電力をサポートできます。
特長
- Quick Charge 2.0 Class A をサポート
- 最大 18W の出力電力
- 1 セルのリチウムイオン バッテリ入力
- この回路は、38mm×15mm の評価ボードで試験されています
| 出力電圧オプション | PMP9773.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 4.4 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 18 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFY7.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide | 2015/04/13 |