PMP9774
TPS61088 を使用したオーディオ パワー アンプ エンベロープ トラッキング用電源のリファレンス デザイン
PMP9774
概要
このリファレンス デザインは、TPS61088 を使用したオーディオ パワーアンプ (PA) 向けエンベロープ トラッキング電源回路を提供します。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、TPS61088 の出力電圧はオーディオ信号のエンベロープに応じて変化します。そのため、TPS61088 は PA に対して動的に変化する電源電圧を供給します。その結果、PA は出力電力の全範囲にわたって常に高効率を維持できます。
特長
- 入力電圧範囲: 2.7V ~ 4.2V
- 出力電圧範囲: 5.5V ~ 11.75V
- 出力電圧は入力オーディオ信号の振幅に応じて線形に変化します
- オーディオ信号の全振幅ステップアップにより、出力電圧は 5.5V ~ 11.75V まで 1ms 以内で立ち上がります
- 従来の固定電源 PA に比べて高効率
| 出力電圧オプション | PMP9774.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 4.2 |
| Vout (Nom) (V) | 5.5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 11 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ77.PDF (122 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide | 2015/09/10 |