PMP9792
マルチレール、低 Iq 電源、リファレンス デザイン、ウェアラブル アプリケーション用
PMP9792
概要
スマート リストバンドなどのウェアラブル アプリケーションは、ワイヤレス マイコン、センサ、ディスプレイに電力を供給するために 2 個のメイン電源レールを採用しています。これらのアプリケーションは超小型なので、できる限り最小のソリューション サイズを必要とします。このリファレンス デザインは、TPS62770 マルチレール DC/DC コンバータ、CC2650 ワイヤレス マイコン、PMOLED ディスプレイをベースとしたソリューションを提供します。
特長
- TPS62770 デュアル出力コンバータによるフル調整可能な出力電圧
- シングルチップ ウェアラブル電源
- 超低静止電流 (Iq) により、バッテリ動作時間を延長
- スマートフォンとの連携用 Bluetooth® Smart インターフェイス
| 出力電圧オプション | PMP9792.1 | PMP9792.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.5 | 2.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 1.8 | 12 |
| Iout(最大)(V) | .3 | .2 |
| 出力電力(W) | .54 | 2.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLE4.PDF (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide | 2016/03/30 |