PMP9796
5V 、低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス デザイン
PMP9796
概要
レーザー ダイオードやセンサなど温度の影響を受けやすいデバイスを制御するため、熱電冷却器(TEC)駆動向けにソースとシンクを行う電源回路のリファレンス デザインです。内蔵の TPS63070 昇降圧コンバータをベースとし、必要な外付け部品はわずかで、小型のソリューションをサポートします。このコンバータは、TEC への入力電流の制御のためにシンプルな高インピーダンス アナログ電圧入力を採用しており、マイコン ベースの温度制御システム向けの電源ソリューションとして活用できます。
特長
- TEC を駆動するソースおよびシンク電流能力
- 正と負の電流制限
- 最大 2A の TEC 電流
- 5V 入力電圧
- シングル デバイス ソリューション
| 出力電圧オプション | PMP9796.1 | PMP9796.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 | 5 |
| Vin(最大)(V) | 5 | 5 |
| Vout (Nom) (V) | 2.5 | 7.5 |
| Iout(最大)(V) | 1 | 1 |
| 出力電力(W) | 2.5 | 7.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch |
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNH0.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design | 2016/09/06 |