ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63070

アクティブ

広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5, 9 Vout (min) (V) 2.5, 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5, 9 Vout (min) (V) 2.5, 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RNM) 15 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 入力電圧範囲: 2.0V~16V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~9V
  • 最大95%の効率
  • PWMモードで+/-1%のDC精度
  • PFMモードで+3%/-1%のDC精度
  • 降圧モードで2Aの出力電流
  • 昇圧モードで2Aの出力電流
    (VIN = 4V、Vout = 5V)
  • 高精度のENABLE入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止
    • 正確なシーケンシング
  • 降圧モードと昇圧モードとの自動遷移
  • デバイスの静止電流標準値: 50µA
  • 固定および可変の出力電圧オプション
  • 出力放電オプション
  • パワー・セーブ・モードにより出力電力が低い時に効率が向上
  • 2.4MHzの強制固定周波数動作と同期オプション
  • パワー・グッド出力
  • VSELにより出力電圧を簡単に変更可能
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 入力/出力過電圧保護
  • QFNパッケージで利用可能
  • 入力電圧範囲: 2.0V~16V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~9V
  • 最大95%の効率
  • PWMモードで+/-1%のDC精度
  • PFMモードで+3%/-1%のDC精度
  • 降圧モードで2Aの出力電流
  • 昇圧モードで2Aの出力電流
    (VIN = 4V、Vout = 5V)
  • 高精度のENABLE入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止
    • 正確なシーケンシング
  • 降圧モードと昇圧モードとの自動遷移
  • デバイスの静止電流標準値: 50µA
  • 固定および可変の出力電圧オプション
  • 出力放電オプション
  • パワー・セーブ・モードにより出力電力が低い時に効率が向上
  • 2.4MHzの強制固定周波数動作と同期オプション
  • パワー・グッド出力
  • VSELにより出力電圧を簡単に変更可能
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 入力/出力過電圧保護
  • QFNパッケージで利用可能

TPS6307xは高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータであり、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低い可能性のあるアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードと降圧モードの両方で、2Aまで対応できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.5mm×3mmのQFNパッケージで供給されます。

TPS6307xは高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータであり、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低い可能性のあるアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードと降圧モードの両方で、2Aまで対応できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.5mm×3mmのQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS552872 アクティブ フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
TPS552872-Q1 アクティブ 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55289 アクティブ I²C インターフェイス搭載、30V、8A、昇降圧コンバータ Better power efficiency, higher VIN, higher VOUT and higher IOUT
TPS552892 アクティブ 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 アクティブ 自動車用、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS63060 アクティブ 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ Input current limited is 2 A which is smaller than TPS63070 at 3.6 A

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63070 2V~16V 昇降圧型コンバータ、3.6Aスイッチ電流 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 9月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pin 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 How to use VSEL function of TPS63070 2019年 2月 4日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
試験報告書 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS630702EVM — TPS630702 3.6A スイッチ電流搭載、2V から 16V への昇降圧コンバータの評価基板

TPS630702EVM は TPS630702 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。TPS630702EVM は、TPS630702 を使用しており、出力電圧は 3.3V/5.0V に設定されています。出力電圧は VSELピンにより選択できます。評価基板は、2.0V ~ 16V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS63070EVM-693 — TPS63070 昇降圧コンバータ評価モジュール

TPS63070EVM-693 は TPS63070 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。TPS63070EVM-693 は、TPS63070 の調整可能なバージョンを使用しており、出力電圧は 3.3V/5.0V に設定されています。出力電圧は VSELピンにより選択できます。評価基板は、2.0V ~ 16V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63070 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP8A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC762 TPS63070 VSEL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01373 — EEPROM プログラミング ツールのリファレンス デザイン

TIDA-01373は、DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1、DRV10987 統合 BLDC モータ ドライバに対応する、拡張性の高いプログラミング ツールのリファレンス ハードウェア/ソフトウェア サンプルです。これらのデバイスは、EEPROM レジスタの設定が可能であり、各モータのパラメータ値に設定する必要があります。このリファレンス デザインでは、最大 8 つのモータ ドライバ デバイスを、ユーザ指定の EEPROM モータ パラメータ値に一度にプログラムする方法を詳細に示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9796 — 5V 、低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス デザイン

レーザー ダイオードやセンサなど温度の影響を受けやすいデバイスを制御するため、熱電冷却器(TEC)駆動向けにソースとシンクを行う電源回路のリファレンス デザインです。内蔵の TPS63070 昇降圧コンバータをベースとし、必要な外付け部品はわずかで、小型のソリューションをサポートします。このコンバータは、TEC への入力電流の制御のためにシンプルな高インピーダンス アナログ電圧入力を採用しており、マイコン ベースの温度制御システム向けの電源ソリューションとして活用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNM) 15 Ultra Librarian