PROCESSOR-SDK-AM62A

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

PROCESSOR-SDK-AM62A

ダウンロード

概要

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high secure and field securable device for loading trusted firmware. 


All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices. 

特長
  • Processors SDK Linux (Mainline)
  • Long-Term Stable (LTS) kernel support on ARM® Cortex®-A53
  • Edge AI stack with deep-learning accelerator optimized support 
    • Includes support for Tensorflow-lite, ONNX, and PyTorch
    • Vision processing with ISP and RGB-IR support
  • Board Support Package (BSP)
  • Yocto based filesystem
  • TI’s MCU+ SDK support on ARM® Cortex®-R5F
    • FreeRTOS
    • Board Support Package (BSP)
    • Sample applications for on chip ARM® Cortex®-R5F peripheral set
  • Integrated demos and examples including
    • Edge AI examples 
      • Utilizing GStreamer and open source runtimes for vision deep-learning applications
      • Inter processors communications example between heterogeneous on-chip cores
  • Code Composer Studio™ (CCS) Integrated Development Environment (IDE)
  • Bootloaders
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

FIRMWARE-BUILDER-AM62A AM62A firmware builder

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)
ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62A MCU+ SDK for AM62A – RTOS, No-RTOS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット
参照 ダウンロードオプション

MCU-PLUS-SDK-AM62A MCU+ SDK for AM62A – RTOS, No-RTOS

close
最新バージョン
バージョン: 10.01.00.33
リリース日: 2024/12/20
製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

資料

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

リリース情報

Thank you for your interest in the AM62A MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

最新情報

  • SBL: Image authentication from DDR when in-place authentication fails from OSPI NOR
  • SBL: Software version check with RPRC image format
  • SBL: Switch off bootable cores in case of boot failure
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A Linux SDK for edge AI applications on AM62A

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット
ダウンロードオプション

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A Linux SDK for edge AI applications on AM62A

close
最新バージョン
バージョン: 10.01.00.05
リリース日: 2025/01/15

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images with edge AI and robotics stack

MD5 チェックサム

Linux Target File System

MD5 チェックサム

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

資料

Quick Start Guide for the AM62A Starter Kit (SK) board

Online edge AI SDK user manual

Online LINUX SDK user manual

Online robotics SDK user manual

Learn how to build embedded Linux systems using AM62A processors

Explore a selection of self-paced lessons for edge AI development. Follow along with free cloud tools.

Download Linux SDK user manual for offline view

Build Sheet of supported features for AM62A

リリース情報

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62A Software Development Kit (SDK) for edge AI applications.

The Yocto build environment based Linux SDK for edge AI provides

  • Upstream Linux LTS Kernel with peripheral drivers, U-Boot bootloader.
  • Pre-integrated firmware for hardware accelerated deep learning and camera ISP
  • GStreamer plugins and edge AI application stack

The SDK documentation provides simple steps to build, develop and run high performance deep learning applications using a live camera and display.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62A Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62A processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

最新情報

  • v4l2h264dec decoder support for mp4 file
  • TIDL: Support for ONNXRUNTIME 1.15.0
  • TIDL: Improved support for models with large number of layers
  • TIDL: Support for weight sparsity
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A RT-Linux SDK for edge AI applications on AM62A

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット
ダウンロードオプション

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A RT-Linux SDK for edge AI applications on AM62A

close
最新バージョン
バージョン: 10.01.00.05
リリース日: 2025/01/15

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images with edge AI and robotics stack

MD5 チェックサム
製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

資料

Quick Start Guide for the AM62A Starter Kit (SK) board

Online edge AI SDK user manual

Online robotics SDK user manual

Online LINUX SDK user manual

Learn how to build embedded Linux systems using AM62A processors

Explore a selection of self-paced lessons for edge AI development. Follow along with free cloud tools.

Download Linux SDK user manual for offline view

Build Sheet of supported features for AM62A

リリース情報

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62A Software Development Kit (SDK) for edge AI applications.

The Yocto build environment based RT-Linux SDK for edge AI provides

  • Upstream RT-Linux LTS Kernel with peripheral drivers, U-Boot bootloader.
  • Pre-integrated firmware for hardware accelerated deep learning and camera ISP
  • GStreamer plugins and edge AI application stack

The SDK documentation provides simple steps to build, develop and run high performance deep learning applications using a live camera and display.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62A Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62A processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

最新情報

  • LTS Stable Kernel update to 6.6.58
  • Important Bug Fixes on top of Processor SDK 10.00.07.04 Release
  • RT Kernel : Real-Time Linux Interrupt Latency numbers here RT Interrupt Latencies
  • Support for streaming from OV2312 camera with DS90UB954-Q1EVM
  • Power Management: I/O Only Plus DDR mode
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62AX AM62A Sitara™ プロセッサ向けの QNX ソフトウェア開発キット (SDK)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

お役立ちリソース

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ) AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり TDA4VM ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP TDA4VM-Q1 車載、ディープ ラーニング使用、L2、L3、近接場分析システム向けのシステム オン チップ
ハードウェア開発
評価ボード
J721EXCPXEVM 各種 Jacinto™ 7 プロセッサ向け、共通プロセッサ ボード J721EXSOMXEVM TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム・オン・モジュール (SoM) SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット SK-AM68 ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット SK-AM69 ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM69 と AM69A の各スタータ キット SK-TDA4VM エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
開発キット
SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

close
最新バージョン
バージョン: 0.9
リリース日: 2023/03/01
製品
Arm ベースのプロセッサ
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ) AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり TDA4VM ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP TDA4VM-Q1 車載、ディープ ラーニング使用、L2、L3、近接場分析システム向けのシステム オン チップ
ハードウェア開発
評価ボード
J721EXCPXEVM 各種 Jacinto™ 7 プロセッサ向け、共通プロセッサ ボード J721EXSOMXEVM TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム・オン・モジュール (SoM) SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット SK-AM68 ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット SK-AM69 ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM69 と AM69A の各スタータ キット SK-TDA4VM エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
開発キット
SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

リリース情報

Edge AI studio is a collection of tools aimed to accelerate the development of edge AI application on TI embedded devices. 

Model analyzer, formerly known as TI edge AI cloud, is a free online service that allows you to evaluate accelerated deep learning inference on remotely accessed development boards.  With Model analyzer it only takes minutes to login, deploy a model and obtain a variety of performance benchmarks.

Model composer (coming soon) is a tool for training, compiling and deploying models on a local development board.

オンライン・トレーニング

AM62A-ACADEMY AM62Ax Academy

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

AM62A-ACADEMY AM62Ax Academy

close
最新バージョン
バージョン: 8.6.0.0.V1
リリース日: 2023/03/01
製品
Arm ベースのプロセッサ
AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

リリース情報

AM62A-ACADEMY first release.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド AM62A MCU SDK User Guide 2024/12/09
ユーザー・ガイド AM62A Linux SDK User Guide 2024/12/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。