Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC

製品詳細

CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-M4F Display type MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Programable real-time unit Features General purpose Operating system Linux Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65219 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-M4F Display type MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Programable real-time unit Features General purpose Operating system Linux Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65219 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
FCCSP (ALW) 425 169 mm² 13 x 13

プロセッサ コア:

  • 最高 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • 最高 400MHz、シングル コア Arm® Cortex®-M4F MCU
    • 256KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • 専用デバイス / パワー マネージャ

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • デュアル ディスプレイのサポート
    • 各ディスプレイで 1920x1080 @ 60fps
    • 1 個の 2048x1080 + 1 個の 1280x720
    • ディスプレイごとに独立した PLL を使用して、最大 165MHz のピクセル クロックをサポートします
    • OLDI (4 レーン LVDS - 2x) および DPI (24 ビット RGB LVCMOS)
    • 凍結フレーム検出や MISR データ チェックなどの安全機能をサポートします
  • 3D グラフィックス処理ユニット
    • クロックあたり 1 ピクセル以上
    • 500 メガピクセル / 秒を超える速度
    • >500MTexels/s、>8GFLOPS
    • 少なくとも 2 つの合成層をサポート
    • 最大 2048x1080 @ 60fps をサポート
    • ARGB32、RGB565、YUV 形式をサポート
    • 2D グラフィックス対応
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 1 つのカメラ シリアル インターフェイス (CSI-Rx) - DPHY 付きの 4 レーン
    • MIPI CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 1Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能

メモリ サブシステム:

  • 最大 816KB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCSRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割できます
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-M4F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4、DDR4 メモリ タイプをサポート
    • インライン ECC 付きの 16 ビット データ バス
    • 最大 1600MT/s の速度をサポート
    • アドレス可能な最大距離
      • 8GBytes + DDR4
      • 4GBytes + LPDDR4

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

PRU サブシステム:

  • 最大 333MHz で動作するデュアル コア プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム (PRUSS)
  • 追加の機能など、サイクル精度の高いプロトコルを実現するために GPIO を駆動することを目的としています。
    • 汎用入出力 (GPIO)
    • UART
    • I2C
    • 外部 ADC
  • PRU ごとに 16KB のプログラム メモリ、SECDED ECC 付き
  • PRU ごとに 8KB のデータ メモリ、SECDED ECC 付き
  • 32KB 汎用メモリ、SECDED ECC 付き
  • CRC32/16 HW アクセラレータ
  • 30 x 32 ビット レジスタの 3 バンクを備えたスクラッチ パッド メモリ
  • 9 個のキャプチャ イベントと 16 個の比較イベントを搭載した 1 つの産業用 64 ビット タイマと、低速および高速の補正
  • 1 つの割り込みコントローラ (INTC)、最小 64 の入力イベントをサポート

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • 時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用すると、BCH アルゴリズムで生成されたシンドローム多項式により、データ エラーのアドレスを特定可能
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、または 16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • Cortex-A53 用のダイナミック周波数スケーリング

最適なパワー マネージメント ソリューション:

  • 推奨される TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC)
    • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
    • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • マス ストレージ デバイスからの USB (ホスト) ブート
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm テクノロジ
  • 13mm × 13mm、0.5mm ピッチ、425 ピン FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm、0.8mm ピッチ、441 ピン FCBGA (AMC)

プロセッサ コア:

  • 最高 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • 最高 400MHz、シングル コア Arm® Cortex®-M4F MCU
    • 256KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • 専用デバイス / パワー マネージャ

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • デュアル ディスプレイのサポート
    • 各ディスプレイで 1920x1080 @ 60fps
    • 1 個の 2048x1080 + 1 個の 1280x720
    • ディスプレイごとに独立した PLL を使用して、最大 165MHz のピクセル クロックをサポートします
    • OLDI (4 レーン LVDS - 2x) および DPI (24 ビット RGB LVCMOS)
    • 凍結フレーム検出や MISR データ チェックなどの安全機能をサポートします
  • 3D グラフィックス処理ユニット
    • クロックあたり 1 ピクセル以上
    • 500 メガピクセル / 秒を超える速度
    • >500MTexels/s、>8GFLOPS
    • 少なくとも 2 つの合成層をサポート
    • 最大 2048x1080 @ 60fps をサポート
    • ARGB32、RGB565、YUV 形式をサポート
    • 2D グラフィックス対応
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 1 つのカメラ シリアル インターフェイス (CSI-Rx) - DPHY 付きの 4 レーン
    • MIPI CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 1Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能

メモリ サブシステム:

  • 最大 816KB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCSRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割できます
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-M4F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4、DDR4 メモリ タイプをサポート
    • インライン ECC 付きの 16 ビット データ バス
    • 最大 1600MT/s の速度をサポート
    • アドレス可能な最大距離
      • 8GBytes + DDR4
      • 4GBytes + LPDDR4

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

PRU サブシステム:

  • 最大 333MHz で動作するデュアル コア プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム (PRUSS)
  • 追加の機能など、サイクル精度の高いプロトコルを実現するために GPIO を駆動することを目的としています。
    • 汎用入出力 (GPIO)
    • UART
    • I2C
    • 外部 ADC
  • PRU ごとに 16KB のプログラム メモリ、SECDED ECC 付き
  • PRU ごとに 8KB のデータ メモリ、SECDED ECC 付き
  • 32KB 汎用メモリ、SECDED ECC 付き
  • CRC32/16 HW アクセラレータ
  • 30 x 32 ビット レジスタの 3 バンクを備えたスクラッチ パッド メモリ
  • 9 個のキャプチャ イベントと 16 個の比較イベントを搭載した 1 つの産業用 64 ビット タイマと、低速および高速の補正
  • 1 つの割り込みコントローラ (INTC)、最小 64 の入力イベントをサポート

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • 時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用すると、BCH アルゴリズムで生成されたシンドローム多項式により、データ エラーのアドレスを特定可能
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、または 16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • Cortex-A53 用のダイナミック周波数スケーリング

最適なパワー マネージメント ソリューション:

  • 推奨される TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC)
    • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
    • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • マス ストレージ デバイスからの USB (ホスト) ブート
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm テクノロジ
  • 13mm × 13mm、0.5mm ピッチ、425 ピン FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm、0.8mm ピッチ、441 ピン FCBGA (AMC)

低コストの AM62x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル ディスプレイ サポートや 3D グラフィックス アクセラレーションなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャを提供します。

機能の安全要件は、内蔵された Cortex-M4F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、AM62x プロセッサの残り部分から絶縁できます。

3 ポートのギガビット イーサネット スイッチには、1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートがあり、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) を備えています。デバイスに追加の PRU モジュールが搭載されているため、お客様独自の使用事例でリアルタイム I/O 機能を実現できます。さらに、AM62x には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD 、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。AM62x デバイスは、内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、ポータブルおよび消費電力が重要なアプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。

AM62x プロセッサ ファミリの製品:

  • AM625 – Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジ AI とフル HD デュアル ディスプレイを搭載したヒューマン マシン インタラクション向け SoC
  • AM625-Q1 – デジタル クラスタ向けに安全機能を内蔵した車載ディスプレイ向け SoC
  • AM623 – Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM620-Q1 – ドライバー監視、ネットワーク、V2X システム向けの安全機能を内蔵した車載コンピューティング向け SoC

低コストの AM62x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル ディスプレイ サポートや 3D グラフィックス アクセラレーションなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャを提供します。

機能の安全要件は、内蔵された Cortex-M4F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、AM62x プロセッサの残り部分から絶縁できます。

3 ポートのギガビット イーサネット スイッチには、1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートがあり、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) を備えています。デバイスに追加の PRU モジュールが搭載されているため、お客様独自の使用事例でリアルタイム I/O 機能を実現できます。さらに、AM62x には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD 、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。AM62x デバイスは、内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、ポータブルおよび消費電力が重要なアプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。

AM62x プロセッサ ファミリの製品:

  • AM625 – Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジ AI とフル HD デュアル ディスプレイを搭載したヒューマン マシン インタラクション向け SoC
  • AM625-Q1 – デジタル クラスタ向けに安全機能を内蔵した車載ディスプレイ向け SoC
  • AM623 – Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM620-Q1 – ドライバー監視、ネットワーク、V2X システム向けの安全機能を内蔵した車載コンピューティング向け SoC

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

  • SysConfig DDR サブシステムのレジスタ構成ツールについては、DDR サブシステム レジスタにアクセスしてください。
  • 対話型で直観的なグラフィカル ツールを使用して、デバイス ピン マルチプレクスに関連する初期化コードの有効化、構成、生成を行う方法については、SysConfig PINMUX Tool にアクセスしてください。
  • AM62x 向けの高度なセキュリティ資料が入手可能です。ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AM620-Q1 アクティブ 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) Internet of Things (IoT) and gateway SoC with object and gesture recognition
AM62A3 アクティブ 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AI vision acceleration

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
49 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM62x Sitara™ プロセッサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 14日
* エラッタ AM62x Sitara Errata (Rev. G) PDF | HTML 2025年 10月 30日
* ユーザー・ガイド AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2025年 12月 29日
アプリケーション・ノート GUI Development on AM6x Processors PDF | HTML 2026年 3月 25日
アプリケーション・ノート プロセッサの高速パラレルインターフェイスのためのカスタム基板設 計およびシミュレーションのガイドライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 17日
アプリケーション・ノート AM62x オーディオシステムの設計ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション・ノート Sitara MPU 上で Matter を有効化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート Sitara™ プロセッサ電源供給回路:実装と分析 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション・ノート AM625x/AM623x および AM62Lx ハードウェア移行ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
ユーザー・ガイド Hardware Design Considerations for Custom Board Using AM625, AM623, AM620-Q1, AM625-Q1, AM625SIP Processor (Rev. E) PDF | HTML 2025年 10月 24日
アプリケーション・ノート TPS65219 PMIC による AM62x への電力供給 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 10日
ユーザー・ガイド AM62x, AM62Ax, AM62D-Q1 and AM62Px Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. I) PDF | HTML 2025年 9月 17日
ユーザー・ガイド AM625, AM623, AM620-Q1, AM625-Q1, AM625SIP Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. B) PDF | HTML 2025年 9月 16日
アプリケーション・ノート AM62x, AM62Ax, AM62Px, AM62Lx Spread-Spectrum Clocking PDF | HTML 2025年 9月 8日
機能安全情報 AM6x, AM24x Software Diagnostics Library TÜV SÜD Functional Safety Certificate for 9.2.0 SDK (Rev. A) 2025年 7月 17日
アプリケーション・ノート Processors Tools Overview PDF | HTML 2025年 6月 16日
ホワイト・ペーパー Arm ベースのアプリケーション プロセ ッサのセキュリティ (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 1日
アプリケーション・ノート AM62x, AM62Lx DDR Board Design and Layout Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2025年 3月 5日
アプリケーション・ノート Display Interfaces: A Comprehensive Guide to Sitara MPU Visualization Designs (Rev. A) PDF | HTML 2025年 2月 28日
アプリケーション・ノート MCAN Debug Guide PDF | HTML 2025年 2月 18日
アプリケーション・ノート Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors PDF | HTML 2025年 1月 28日
アプリケーション・ノート AM62x PCB Escape Routing (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 12日
アプリケーション・ノート Sitara™ AM62x Benchmarks (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 12日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
製品概要 AM623 and AM625 Arm Cortex A53 Microprocessor PDF | HTML 2024年 10月 8日
アプリケーション・ノート Minimal Platform Development on AM62x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 24日
アプリケーション・ノート Estimating Application Useful Lifetimes for Sitara MPU Products – A Design-Based Methodology PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 スマート マルチディスプレイ システムに関する設計上の5 つの考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 9日
アプリケーション概要 智慧多顯示器系統的五個主要設計考量 PDF | HTML 2024年 4月 9日
アプリケーション概要 스마트 다중 디스플레이 시스템을 위한 5가지 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 4月 9日
技術記事 新一代 HMI 的三個重要考量 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 6日
アプリケーション・ノート AM62x Power Consumption PDF | HTML 2024年 2月 16日
技術記事 次世代 HMI の 3 つの主な検討事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 13日
技術記事 차세대 HMI를 위한 3가지 핵심 고려 사항 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 13日
アプリケーション・ノート Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers PDF | HTML 2023年 11月 15日
アプリケーション概要 Keyword Spotting Using AI at the Edge With Sitara Processors PDF | HTML 2023年 9月 28日
ホワイト・ペーパー Time sensitive networking for industrial automation (Rev. C) 2023年 7月 31日
アプリケーション・ノート AM62x Maximum Current Ratings PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G) PDF | HTML 2022年 10月 11日
アプリケーション・ノート AM62x (AMC) PCB Escape Routing PDF | HTML 2022年 9月 22日
製品概要 Voltage Translation Application Quick Reference PDF | HTML 2022年 6月 28日
技術記事 Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 2022年 6月 20日
ホワイト・ペーパー AM62x 採用で、低消費電力の組込みシステムを実現可能 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling Low Power Embedded Systems With AM62x Processors.. PDF | HTML 2022年 6月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling Low Power Embedded Systems With AM62x Processors... PDF | HTML 2022年 6月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling Low Power Embedded Systems With AM62x Processors..... PDF | HTML 2022年 6月 13日
アプリケーション・ノート AM62x Extended Power-On Hours PDF | HTML 2022年 5月 13日
アプリケーション・ノート AM62x Power Estimation Tool PDF | HTML 2022年 4月 8日

設計と開発

各種電源ソリューション

AM623 に関連する、利用可能な電源ソリューションを検索できます。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

SK-AM62B-P1 — AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット

SK-AM62B-P1 スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。

SK-AM62B-P1 は、SK-AM62 の最新バージョンであり、電力効率の優れたポータブル アプリケーションと固定アプリケーションの実現に適した設計を採用した TPS64219/20 PMIC (パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AAEON-3P-PICOAM62 — TI AM62x Sitara プロセッサを搭載した AAEON Pico-ITX ボード

Pico-AM62 と SRG-AM62 は Texas Instruments™ の AM62x Sitara™ プロセッサを基礎としており、スケーラブルなArm® Cortex®-A53 のパフォマンス、コスト効率、そして 20 年の耐用期間という他にない組み合わせを実現しています。プラットフォームの処理能力と統合型 GPU サポートを活用することで、Pico-AM62 と SRG-AM62 はグラフィックス レンダリング、センサ データの管理、デジタル クラスタ デバイスなど信頼性の高い IoT ソリューションを製作する際に必要となるコンピューティング (...)

購入先:AAEON Technology
評価ボード

AAEON-3P-SRGAM62 — TIのAM62x Sitaraプロセッサを採用した、AAEON 標準 RISC ゲートウェイ

Pico-AM62 と SRG-AM62 は Texas Instruments™ の AM62x Sitara™ プロセッサを基礎としており、スケーラブルなArm® Cortex®-A53 のパフォマンス、コスト効率、そして 20 年の耐用期間という他にない組み合わせを実現しています。プラットフォームの処理能力と統合型 GPU サポートを活用することで、Pico-AM62 と SRG-AM62 はグラフィックス レンダリング、センサ データの管理、デジタル クラスタ デバイスなど信頼性の高い IoT ソリューションを製作する際に必要となるコンピューティング (...)

購入先:AAEON Technology
評価ボード

BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。

BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 (...)

評価ボード

CONCL-3P-RCHD-AM62 — AM623/AM625 の各プロセッサ向け、Conclusive Engineering の RCHD-AM62 システム オン モジュール

Compact powerhouse for advanced connectivity

The RCHD-AM62 system on module comes in a compact SO-DIMM form factor measuring 82mm x 45mm. The RCHD-AM62 offers capable connectivity options including dual 1 Gbit/s Ethernet, Wi-Fi®, and Bluetooth® v4.1. Its single 3.3V power input emphasizes energy (...)

評価ボード

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

購入先:Critical Link LLC
評価ボード

EMA-3P-MED62X — Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

This medical multi-parameter monitor solution uses our AM62x main control chip, designed for the needs of the monitor products, up to 8 serial interfaces, Gigabit network card, USB 2.0, LVDS and HDMI high-definition display interface, touch screen input interface and stereo audio interface to (...)
評価ボード

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)

購入先:Engicam s.r.l.
評価ボード

EZURI-3P-CARBONAM62 — Ezurio CarbonAM62 SOM、AM623/AM625 プロセッサ向け OSM-MF システム オン モジュール

Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and (...)

購入先:Ezurio
評価ボード

FORLX-3P-FET6254-C — AM62x クワッド Arm® Cortex®-A53 1.4GHz プロセッサ向け、Forlinx のシステム オン モジュール FET6254-C

Forlinx Embedded Technology は、組込みシステム ソリューションの設計、開発、製造を重視しています。Forlinx が 2007年以来取り組んでいるのは、Arm® アーキテクチャをベースとし、使いやすく、コスト効率に優れ、安定性が高く、高度な組込みソリューションを提供することです。これに該当するのは、システム オン モジュール (SoM)、シングルボード コンピュータ (SBC)、産業用 PC です。同社は、グローバルな流通もサポートしています。高品質で安定した性能をお客様に提供できるように、Forlinx (...)

評価ボード

HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X — HZHYTECH HZ-CORE-AM62x system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.

The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data (...)

購入先:HZHYTECH
評価ボード

IESY-3P-OSM-LF-AM62 — Arm Cortex-A53 と GPU を搭載した AM623 と AM625 の各プロセッサ向け、iesy GmbH 社の OSM-LF システム オン モジュール

iesy 社の AM62xx OSM-LF は、45mm x 45mm のサイズであり、多様なアプリケーション オプションを取り揃えています。ここで使用しているオペレーティング システムは、Yocto をベースとするオープン ソース Linux の 1 つです。AM62x プロセッサを採用すると、産業用と車載の各アプリケーションで、高度なセキュリティ機能を搭載したシステムを実現できます。このプロセッサは、統合型ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用し、IP (知的財産) を保護するためにセキュア ブートを実現します。

他の顕著な利点は、ECC 付きのメイン メモリ (...)

購入先:iesy GmbH
評価ボード

MYIR-3P-YM62X — MYIR industrial-grade system on module for AM62x Arm Cortex-A53 processors

MYIR Tech Limited is a global provider of ARM based CPU Modules, industrial computing boards and OEM/ODM services for embedded applications. MYIR is fully skilled to design, prototype, manufacturing, testing and technical support which will provide customers one-stop service to acceleratetheir (...)

購入先:MYIR Tech Limited
評価ボード

OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)

購入先:Octavo Systems
評価ボード

PHYTC-3P-KIT-AM62 — AM625 Arm® ベースの Sitara™ プロセッサを土台とする PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 開発キット

PHYTEC はシステム オン モジュール (SoM)、組込みミドルウェア、設計サービスで業界をリードするプロバイダ兼インテグレータであり、複雑な製品の迅速かつ容易な市場投入を可能にします。設計から製造までの段階で、お客様が PHYTEC の深い専門知識、製品の高品質、サプライ チェーンにおけるノウハウ、迅速で協力的な活動の実践のメリットを活用できるようにしています。自社アセンブリと外部製造パートナーにより、PHYTEC は少量から量産までのカスタム ソリューションを提供しています。

30 年以上にわたり、PHYTEC は (...)

購入先:PHYTEC
評価ボード

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62 — Technexion AXON-AM62x system on module for AM6254 quad Cortex-A53 1.4 GHz processor

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)

購入先:TechNexion
評価ボード

TQ-3P-SOM-TQMA62XX — TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

購入先:TQ-Group
評価ボード

TRDX-3P-VERDIN-AM62 — Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU

The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)

購入先:Toradex
評価ボード

TRONL-3P-SOM-TL62 — AM625 クワッド Arm® Cortex®-A53 1.4GHz プロセッサ向け、Tronlong® のシステム オン モジュール SOM-TL62x

Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd. は、2013 年設立の組込み製品プラットフォーム プロバイダであり、高品質の産業用コア ボードの製作に加えて、評価キットやプロジェクト サービスの事業に常に取り組んでいます。TronLong は Guangzhou Science City (中国の広州サイエンス シティー) に本社を置くほか 、独立運営の教育用計器事業部も傘下に抱え、北京、上海、深圳、西安に拠点があります。

TronLong は、DSP と Arm® をベースとするプロセッサの開発を重視し、TI (...)

評価ボード

WEATH-3P-WTC-AM6254S — Weathink® WTC-AM6254S system module for AM62x quad Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processor

Hangzhou Weathink Electronics Co., Ltd. is a technology -based enterprise focusing on providing intelligent display and industrial IoT solutions for industrial and industry users. It integrates research and development, design, customization, production, and sales.

The company has the first -class (...)

評価ボード

ZLG-3P-M62XX — AM62xx Arm Cortex-A53 1.4GHz プロセッサ向け、ZLG の M62xx システム オン モジュール

M62xx-T シリーズのコア ボードは、TI の AM62x シリーズ プロセッサをベースにして、ZLG が開発した高性能の組込みコア ボードです。このボードは、DDR4、eMMC、QSPI フラッシュ、ハードウェア ウォッチドッグ、Wi-Fi/Bluetooth モジュール (オプション) のような外部デバイスを搭載しています。このコア ボードが使用している AM62x シリーズのプロセッサは、最大 1.4GHz のメイン周波数で動作する 64 ビット Arm® Cortex®-A53 を最大 4 コア搭載しているほか、最大 400MHz の周波数で動作する Arm® (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62X MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X Processor SDK Linux for AM62x

The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X Processor SDK RT-Linux for AM62x

The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62X QNX software development kit for AM62X Sitara™ processors

The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

AM62X-RESTRICTED-DOCS-SAFETY AM62X safety content

AM62X safety content
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

EB-3P-TRESOS — Elektrobit の EB tresos Classic AUTOSAR ソフトウェア

基本ソフトウェアの分野で数十年の経験を持つ Elektrobit の EB tresos 製品ラインアップとカスタマイズ済みの Classic AUTOSAR ソリューションは、各自動車メーカーの具体的な要件への対応に役立ち、最先端のソフトウェア実現に貢献します。Elektrobit は各プロジェクト向けに、OSEK/VDX 準拠の基本ソフトウェアから、Classic AUTOSAR をベースとするマルチコア対応の機能安全システムまで、車載 AUTOSAR のニーズに適合する適切なソリューションを提供しています。
購入先:Elektrobit
ファームウェア

DDR-MARGIN-FW Firmware and scripts to measure system DDR margin

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

QT-3P-GUI — Qt-Group graphical user interface (GUI) software example demos for Arm-based processors

These Qt demos highlight the simplicity of bridging/importing graphics assets to Qt Design Studio where interactivity, animations, and pixel perfect UI/UX design is represented on the functioning display. With the QML code generated from Qt Design Studio, the HMI display created in Qt Design Studio (...)
購入先:QT Group
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CLOCKTREE-AM62X Clock tree configuration for AM62x


The Clock Tree Tool (CTT) for ARM Processors & Digital Signal Processors is an interactive configuration software tool that provides information about device clock tree architecture. This tool allows visualization of the device clock tree. It can also be used to determine the exact register (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DDR-CONFIG-AM62 DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

K3-RESOURCE-CONFIGURATION Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

AM62-ACADEMY AM62x Academy

AM62x Academy is designed to simplify and accelerate custom AM62x development.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

PIONX-3P-SW-EVSE — PIONIX® EVerest EV (電気自動車) 充電ステーション向け、オープン ソースのオペレーティング システム

EVerest は、Linux ベースのオープン ソース ソフトウェアで、AC と DC の各充電ポイントを対象にしています。 

EVerest は、OCPP 1.6 と 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 のような関連するすべての充電規格と、今後登場予定の他のすべての規格を統合しています。ユーザー インターフェイスや他の機能を追加し、チャージャを自社の顧客固有の需要に合わせることができます。EVerest は Apache 2.0 のライセンスを取得済みなので、開発ユーザー独自の追加機能と独自のライセンスを活用して全面的に商品化することができます。 

(...)

購入先:Pionix GmbH
オペレーティング・システム (OS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS すぐに使用できる産業用組込み Linux ディストリビューション

Torizon OS は、無料のオープン ソースの産業用組込み Linux OS であり、高い信頼性とセキュリティを必要とする製品の開発と保守を簡素化することに重点を置いています。また、重要なサービスの中でも、最適なコンテナ ランタイムとコンポーネントを備えており、オフラインおよびリモートの Over-the-air (OTA) アップデート、デバイス モニタリング、リモート アクセスをセキュアに実現します。Torizon OS は、簡単なカスタマイズでハードウェア上ですぐに使用でき、頻繁な更新とアクセス可能でシンプルなセキュリティ機能を備えたデフォルトで安全です。Torizon OS (...)
購入先:Torizon
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
サポート・ソフトウェア

MCW-3P-FACEREC — MulticoreWare software for face recognition, authentication and human behavior analytics

MulticoreWare is a software engineering product and services company that combines its expertise in artificial intelligence and embedded systems to create Linux-based solutions to solve real world challenges in imaging, building automation, retail, authentication, smart city and a variety of (...)
購入先:Multicoreware Inc.
サポート・ソフトウェア

PLMR-3P-PEODET — Plumerai people detection - accurate and efficient AI model

Plumerai makes deep learning tiny and radically more efficient to enable inference at reduced compute needs on low cost and low-power consumption hardware. Plumerai focuses on full stack, and has offices in London, Amsterdam and Warsaw.

Plumerai has developed a complete software solution for (...)

購入先:Plumerai Ltd
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
サポート・ソフトウェア

VLAB-3P-V-EVM — ASTC の VLAB:仮想開発プラットフォームとツール

VLAB Works は、組込みエレクトロニクス システムのモデリング、シミュレーション、仮想プロトタイプ製作を行うソフトウェア テクノロジーの分野で業界をリードしています。VLAB のテクノロジーとソリューションを活用すると、組込みシステムの開発に、自動化とアジャイル プロセスを適用できます。お客様がより良い製品の設計、より効率的な開発、製造とハードウェアに関するニーズの低減を進め、地球環境の維持を推進できるように、VLAB Works がお手伝いします。TI の多様な SoC に対応する VLAB (...)
購入先:VLAB Works
シミュレーション・モデル

AM62x BSDL Model

SPRM767.ZIP (20 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM62x IBIS Model (Rev. D)

SPRM766D.ZIP (1970 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM62x IBIS-AMI Model

SPRM765.ZIP (23853 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・モデル

AM62x Thermal Model (Rev. A)

SPRM768A.ZIP (1 KB) - Thermal Model
計算ツール

AM62X-PET-CALC AM62x Power Estimation Tool

The AM62x power-estimation tool (PET) spreadsheet allows the user to calculate power consumption estimates based on measured and simulated data. Estimates are provided as is and are not ensured within a specified precision. Power consumption depends on electrical parameters, silicon process (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ALW) 425 Ultra Librarian