AM62A1-Q1

アクティブ

車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ

製品詳細

CPU 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 140 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Display type MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators Deep learning accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator, Vision processing accelerator Features Vision Analytics Operating system Linux, RTOS Security Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 140 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Display type MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators Deep learning accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator, Vision processing accelerator Features Vision Analytics Operating system Linux, RTOS Security Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCCSP (ANF) 484 324 mm² 18 x 18

プロセッサ コア:

  • 最大 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • MCU チャネルの一部として統合され、最大 800MHz で動作するシングル コア Arm Cortex-R5F、FFI 付き
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • 512KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • デバイス管理をサポートするために集積化された、最大 800MHz、シングル コア Arm Cortex-R5F
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
  • シングルコア C7x をベースとするディープ ラーニング アクセラレータ
    • C7x 浮動小数点、1.0GHz、最大 40GFLOPS、256 ビット ベクタ DSP
    • マトリクス乗算アクセラレータ (MMA)、1.0GHz で最大 2TOPS (8b)
    • SECDED ECC を備えた 64KB L1 D キャッシュ、およびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
    • 1.25MB の L2 SRAM (SECDED ECC 付き)
  • 画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータによるビジョン処理アクセラレータ (VPAC):
    • 315M ピクセル / 秒 ISP、最大 5MP@60fps
    • 12 ビット RGB-IR をサポート
    • 最大 16 ビットの入力 RAW 形式をサポート
    • 最大 4096 のラインをサポート
    • ワイド ダイナミック レンジ (WDR)、レンズ歪み補正 (LDC)、ビジョン イメージング サブシステム (VISS)、マルチスカラ (MSC) のサポート
      • 出力カラー フォーマット:8 ビット、12 ビット、YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • シングル ディスプレイのサポート
    • 最大 2048 × 1080 @ 60フレーム/秒
    • 独立した PLL で最大 165MHz のピクセル クロックをサポート
    • DPI 24 ビット RGB パラレル インターフェイス
    • 凍結フレーム検出や MISR データ チェックなどの安全機能をサポート
  • 1 つの CSI-2 (カメラ シリアル インターフェイス) レシーバ、4 レーン D-PHY 付き
    • MIPI CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 1Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能
  • ビデオ エンコーダ / デコーダ
    • HEVC (H.265) メイン プロファイルをレベル 5.1 上位層でサポート
    • H.264 ベースライン / メイン / ハイ プロファイルをレベル 5.2 でサポート
    • 最大 4K の UHD 解像度をサポート(3840 × 2160)
      • 240M ピクセル / 秒、120M ピクセル / 秒、または 60M ピクセル / 秒をサポートするクロッキング オプション
  • 最大 4K UHD (3840 × 2160) の解像度で416M ピクセル / 秒のモーション JPEG エンコード

メモリ サブシステム:

  • 最大 2.29MB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割可能
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-R5F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 512KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
    • C7x ディープ ラーニング アクセラレータに SECDED ECC を搭載した 1.25MB の L2 SRAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4 対応
    • インライン ECC 付きの 32 ビット データ バス
    • 最大 3733MT/s の速度をサポート
    • 8GBytes の最大アドレス可能範囲

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [産業用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • IEC 61508 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • SIL 3 までの決定論的対応能力を対象とする
    • SIL 2 までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による IEC 61508 認定を計画中
  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み [車載用]

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • タイム センシティブ ネットワーキング (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 16/04/6 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用して、BCH アルゴリズムにより生成されたシンドローム多項式からデータ エラーのアドレスを特定
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • ディープスリープ:I/O + DDR (RAM へのサスペンド)
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • Cortex-A53 用のダイナミック周波数スケーリング

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • マス ストレージ デバイスからの USB (ホスト) ブート
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm FinFET テクノロジ
  • 18mm × 18mm、0.8mm ピッチ フルアレイ、484 ピン FCBGA (AMB)
  • 18mm × 18mm、0.8mm ピッチ フルアレイ、484 ピン FCCSP (ANF)

プロセッサ コア:

  • 最大 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • MCU チャネルの一部として統合され、最大 800MHz で動作するシングル コア Arm Cortex-R5F、FFI 付き
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • 512KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • デバイス管理をサポートするために集積化された、最大 800MHz、シングル コア Arm Cortex-R5F
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
  • シングルコア C7x をベースとするディープ ラーニング アクセラレータ
    • C7x 浮動小数点、1.0GHz、最大 40GFLOPS、256 ビット ベクタ DSP
    • マトリクス乗算アクセラレータ (MMA)、1.0GHz で最大 2TOPS (8b)
    • SECDED ECC を備えた 64KB L1 D キャッシュ、およびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
    • 1.25MB の L2 SRAM (SECDED ECC 付き)
  • 画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータによるビジョン処理アクセラレータ (VPAC):
    • 315M ピクセル / 秒 ISP、最大 5MP@60fps
    • 12 ビット RGB-IR をサポート
    • 最大 16 ビットの入力 RAW 形式をサポート
    • 最大 4096 のラインをサポート
    • ワイド ダイナミック レンジ (WDR)、レンズ歪み補正 (LDC)、ビジョン イメージング サブシステム (VISS)、マルチスカラ (MSC) のサポート
      • 出力カラー フォーマット:8 ビット、12 ビット、YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • シングル ディスプレイのサポート
    • 最大 2048 × 1080 @ 60フレーム/秒
    • 独立した PLL で最大 165MHz のピクセル クロックをサポート
    • DPI 24 ビット RGB パラレル インターフェイス
    • 凍結フレーム検出や MISR データ チェックなどの安全機能をサポート
  • 1 つの CSI-2 (カメラ シリアル インターフェイス) レシーバ、4 レーン D-PHY 付き
    • MIPI CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 1Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能
  • ビデオ エンコーダ / デコーダ
    • HEVC (H.265) メイン プロファイルをレベル 5.1 上位層でサポート
    • H.264 ベースライン / メイン / ハイ プロファイルをレベル 5.2 でサポート
    • 最大 4K の UHD 解像度をサポート(3840 × 2160)
      • 240M ピクセル / 秒、120M ピクセル / 秒、または 60M ピクセル / 秒をサポートするクロッキング オプション
  • 最大 4K UHD (3840 × 2160) の解像度で416M ピクセル / 秒のモーション JPEG エンコード

メモリ サブシステム:

  • 最大 2.29MB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割可能
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-R5F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 512KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
    • C7x ディープ ラーニング アクセラレータに SECDED ECC を搭載した 1.25MB の L2 SRAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4 対応
    • インライン ECC 付きの 32 ビット データ バス
    • 最大 3733MT/s の速度をサポート
    • 8GBytes の最大アドレス可能範囲

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [産業用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • IEC 61508 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • SIL 3 までの決定論的対応能力を対象とする
    • SIL 2 までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による IEC 61508 認定を計画中
  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み [車載用]

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • タイム センシティブ ネットワーキング (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 16/04/6 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用して、BCH アルゴリズムにより生成されたシンドローム多項式からデータ エラーのアドレスを特定
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • ディープスリープ:I/O + DDR (RAM へのサスペンド)
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • Cortex-A53 用のダイナミック周波数スケーリング

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • マス ストレージ デバイスからの USB (ホスト) ブート
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm FinFET テクノロジ
  • 18mm × 18mm、0.8mm ピッチ フルアレイ、484 ピン FCBGA (AMB)
  • 18mm × 18mm、0.8mm ピッチ フルアレイ、484 ピン FCCSP (ANF)

AM62Ax は、Sitara™ 車載グレード ファミリのヘテロジニアス Arm® プロセッサの拡張製品で、組込みディープ ラーニング (DL)、ビデオ / ビジョン処理アクセラレーション、ディスプレイ インターフェイス、包括的な車載用ペリフェラルおよびネットワーク オプションを搭載しています。AM62Ax は、ドライバと車内の監視システム、次世代の eMirror システムだけでなく、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、ロボット工学などの市場における幅広い産業用アプリケーションなど、コスト重視の一連の車載アプリケーション向けに構築されています。AM62Ax は、高いレベルのシステム統合によって、従来型とディープ ラーニングの両方のアルゴリズムの高速計算を業界最高の電力 / 性能比で提供し、スタンドアロン電子制御ユニット (ECU) の複数のセンサ モダリティをサポートする先進の車載用プラットフォームの拡張性とコスト低減を実現できます。

AM62Ax は、64 ビット アーキテクチャを採用した最大 4 個の Arm® Cortex®-A53 コア、画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータを搭載したビジョン処理アクセラレータ (VPAC)、ディープ ラーニング (DL) とビデオ アクセラレータ、Cortex®-R5F MCU チャネル コア、Cortex®-R5F デバイス管理コアを搭載しています。Cortex-A53 は、Linux アプリケーションに必要な強力なコンピューティング エレメントを提供すると同時に、ドライバ監視など、従来のビジョン コンピューティングに基づくアルゴリズムの実装も提供します。既存の世界最先端の ISP に基づいて構築された テキサス・インスツルメンツの第 7 世代 ISP は、より広範なセンサ スイートを処理する柔軟性、より深いビット深度のサポート、分析アプリケーションを対象とした機能を備えています。主要なコアとして、 テキサス・インスツルメンツの次世代 C7000™ DSP (「C7x」) があります。この DSP はスカラー コアとベクタ コアを搭載しており、専用の「MMA」ディープ ラーニング アクセラレータにより、一般的な車載用のワースト ケースの接合部温度である 125℃で動作したときに、業界最低のパワー エンベロープで 2 演算/秒 (TOPS) までのパフォーマンスを実現します。

3 ポートのギガビット イーサネット スイッチは、TSN をサポートする 1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートを備えており、産業用ネットワーク オプションを実現するために使用できます。さらに、AM62Ax には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD 、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。AM62x は、内蔵の HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、消費電力が重要となるポータブル アプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。

AM62Ax は、Sitara™ 車載グレード ファミリのヘテロジニアス Arm® プロセッサの拡張製品で、組込みディープ ラーニング (DL)、ビデオ / ビジョン処理アクセラレーション、ディスプレイ インターフェイス、包括的な車載用ペリフェラルおよびネットワーク オプションを搭載しています。AM62Ax は、ドライバと車内の監視システム、次世代の eMirror システムだけでなく、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、ロボット工学などの市場における幅広い産業用アプリケーションなど、コスト重視の一連の車載アプリケーション向けに構築されています。AM62Ax は、高いレベルのシステム統合によって、従来型とディープ ラーニングの両方のアルゴリズムの高速計算を業界最高の電力 / 性能比で提供し、スタンドアロン電子制御ユニット (ECU) の複数のセンサ モダリティをサポートする先進の車載用プラットフォームの拡張性とコスト低減を実現できます。

AM62Ax は、64 ビット アーキテクチャを採用した最大 4 個の Arm® Cortex®-A53 コア、画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータを搭載したビジョン処理アクセラレータ (VPAC)、ディープ ラーニング (DL) とビデオ アクセラレータ、Cortex®-R5F MCU チャネル コア、Cortex®-R5F デバイス管理コアを搭載しています。Cortex-A53 は、Linux アプリケーションに必要な強力なコンピューティング エレメントを提供すると同時に、ドライバ監視など、従来のビジョン コンピューティングに基づくアルゴリズムの実装も提供します。既存の世界最先端の ISP に基づいて構築された テキサス・インスツルメンツの第 7 世代 ISP は、より広範なセンサ スイートを処理する柔軟性、より深いビット深度のサポート、分析アプリケーションを対象とした機能を備えています。主要なコアとして、 テキサス・インスツルメンツの次世代 C7000™ DSP (「C7x」) があります。この DSP はスカラー コアとベクタ コアを搭載しており、専用の「MMA」ディープ ラーニング アクセラレータにより、一般的な車載用のワースト ケースの接合部温度である 125℃で動作したときに、業界最低のパワー エンベロープで 2 演算/秒 (TOPS) までのパフォーマンスを実現します。

3 ポートのギガビット イーサネット スイッチは、TSN をサポートする 1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートを備えており、産業用ネットワーク オプションを実現するために使用できます。さらに、AM62Ax には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD 、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。AM62x は、内蔵の HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、消費電力が重要となるポータブル アプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

AM62A1-Q1 に対応する機能安全の詳細資料ご注文

AM62A1-Q1 向けの高度なセキュリティ資料。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
38 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM62Ax Sitara™ プロセッサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 1月 31日
* エラッタ AM62Ax Sitara™ プロセッサ シリコン エラッタ、シリコン リビジョン 1.0 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 11日
* ユーザー・ガイド AM62Ax Sitara Processors Technical Reference Manual (Rev. C) 2025年 12月 8日
アプリケーション・ノート AM6xA ISP チューニング ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 4日
アプリケーション・ノート プロセッサの高速パラレルインターフェイスのためのカスタム基板設 計およびシミュレーションのガイドライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 17日
アプリケーション・ノート AM62x オーディオシステムの設計ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション・ノート Sitara MPU 上で Matter を有効化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
ユーザー・ガイド Hardware Design Considerations for Custom Board Design using AM62A3, AM62A7-Q1, AM62A1-Q1, AM62D-Q1 Processor (Rev. D) PDF | HTML 2025年 10月 24日
ユーザー・ガイド AM62A3, AM62A7-Q1, AM62A1-Q1, AM62D-Q1 Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. C) PDF | HTML 2025年 9月 17日
ユーザー・ガイド AM62x, AM62Ax, AM62D-Q1 and AM62Px Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. I) PDF | HTML 2025年 9月 17日
アプリケーション・ノート AM62x, AM62Ax, AM62Px, AM62Lx Spread-Spectrum Clocking PDF | HTML 2025年 9月 8日
機能安全情報 AM6x, AM24x Software Diagnostics Library TÜV SÜD Functional Safety Certificate for 9.2.0 SDK (Rev. A) 2025年 7月 17日
ホワイト・ペーパー Arm ベースのアプリケーション プロセ ッサのセキュリティ (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 1日
アプリケーション・ノート AM62Ax Power-Estimation Tool (PET)-- (Rev. B) PDF | HTML 2025年 3月 7日
ユーザー・ガイド AM62Ax/AM62Dx Escape Routing for PCB Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション・ノート AM62Ax, AM62Px LPDDR4 Board Design and Layout Guidelines (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート Minimal Platform Development on AM62x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 24日
アプリケーション・ノート Developing Multiple-Camera Applications on AM6x (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 14日
技術記事 What’s the best type of computer vision for AI applications? PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Multimedia Applications on AM62A PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers PDF | HTML 2023年 11月 15日
アプリケーション概要 Keyword Spotting Using AI at the Edge With Sitara Processors PDF | HTML 2023年 9月 28日
ホワイト・ペーパー Time sensitive networking for industrial automation (Rev. C) 2023年 7月 31日
アプリケーション・ノート Vision AI-Based Defect Detection on AM62A Using TI Edge AI Studio PDF | HTML 2023年 7月 28日
ユーザー・ガイド TPS65931211-Q1 PMIC User Guide for AM62A PDF | HTML 2023年 7月 27日
ホワイト・ペーパー Driver and Occupancy Monitoring Systems on AM62A PDF | HTML 2023年 7月 12日
アプリケーション概要 AM62A Soc Improves Barcode Readers with Hardware Accelerated Vision Processing 2023年 6月 29日
ホワイト・ペーパー Camera Mirror Systems on AM62A PDF | HTML 2023年 6月 9日
アプリケーション・ノート AM62A Edge AI Retail Scanner Demo: Analysis for SoC Selection and Power Usage PDF | HTML 2023年 5月 30日
ホワイト・ペーパー Easing the pain of safety certified system development PDF | HTML 2023年 5月 24日
アプリケーション・ノート Building an Edge AI Application for Automated Retail Scanner on AM6xA MPUs PDF | HTML 2023年 5月 17日
アプリケーション・ノート AM62Ax Maximum Current Ratings PDF | HTML 2023年 4月 18日
ホワイト・ペーパー Edge AI Smart Cameras Using Energy-Efficient AM62A Processor PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション・ノート Sitara™AM62A Benchmarks PDF | HTML 2023年 3月 1日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート McASP Design Guide - Tips, Tricks, and Practical Examples 2019年 1月 10日
ホワイト・ペーパー Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A) 2018年 10月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SK-AM62A-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

SK-AM62A-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62A MCU+ SDK for AM62A – RTOS, No-RTOS

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62AX QNX software development kit for AM62A Sitara™ processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

USIT-3P-SECIC-HSM — UNI-Sentry SecIC-HSM ファームウェア

SecIC-HSM は、MCU/SoC チップに必要なサイバーセキュリティ要件を満たすように設計されています。HSM ファームウェアは、自動車、新エネルギー、太陽光発電、ロボット工学、医療、航空などの分野に適用できます。提供されているサイバーセキュリティ機能には、セキュア ブート、セキュア通信 (SecOC)、セキュア診断、セキュア ストレージ、セキュア更新、セキュア デバッグ、鍵管理などがあります。SecIC-HSM の利点:チップ シリーズ全体で包括的なソフトウェア互換性、業界をリードする性能、30 近い OEM (自動車メーカー) が提供する量産車両に導入済み、300 (...)
ファームウェア

USIT-3P-SECIC-PQC — UNI-Sentry SecIC-PQC アルゴリズム ファームウェア

Uni-Sentry のセキュリティ ソリューションは、従来の暗号アルゴリズムに量子コンピュータがもたらす復号化の脅威に対抗できる PQC アルゴリズムを採用しています。PQC ファームウェアは、ハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)との組み合わせで最適化され、ハードウェア アクセラレーションとセキュリティ拡張機能を活用して、暗号化アルゴリズムの実行効率とセキュリティを向上させます。 


Uni-Sentry は、世界的な量子コンピューティングの進歩を継続的に監視し、アルゴリズム ポートフォリオを更新しています。現在の PQC 製品の機能は次のとおりです。

  • SP 800-208: (...)
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CLOCKTREE-AM62AX Clock tree configuration for AM62Ax


The Clock Tree Tool (CTT) for ARM Processors & Digital Signal Processors is an interactive configuration software tool that provides information about device clock tree architecture. This tool allows visualization of the device clock tree. It can also be used to determine the exact register (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DDR-CONFIG-AM62A DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

K3-RESOURCE-CONFIGURATION Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

AM62A-ACADEMY AM62Ax Academy

AM62Ax Academy is designed to simplify and accelerate development on AM62Ax processors.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ANF) 484 Ultra Librarian