TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Recom Power GmbH。
RECOM-3P-R-REF03-CAN1
推奨される絶縁型 CAN およびパワー リファレンス ボード、ISO1042 および R1SX-3.305/H 絶縁型 DC/DC コンバータ搭載
RECOM-3P-R-REF03-CAN1
概要
Recom の R-REF03-CAN1 リファレンス ボードを使用すると、設計エンジニアは絶縁型 CAN バス システムの迅速な開発と分析を実行できます。電気的に絶縁された ISO1042 CAN トランシーバが内蔵されており、CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応しており、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。R-REF03-CAN1 リファレンス ボードは、RECOM の R1SX などの絶縁型電源の機能を示します。この機能により、CAN デバイスは、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカルグランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり、損傷を与えたりするのを防止できます。Recom は TI サードパーティ ネットワークのメンバーです。
絶縁型 CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
R-REF03-CAN1 — 推奨される絶縁型 CAN およびパワー・リファレンス・ボード、ISO1042 および R1SX-3.305/H 絶縁型 DC/DC コンバータ搭載
R-REF03-CAN1 — 推奨される絶縁型 CAN およびパワー・リファレンス・ボード、ISO1042 および R1SX-3.305/H 絶縁型 DC/DC コンバータ搭載
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | ISO1042 70Vバス障害保護機能付き、フレキシブル・データレート対応の絶縁型CANトランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020/06/12 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。