ISO1042
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
- 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
- 短いループ遅延時間:152ns
- 保護機能
- DC バス障害保護電圧:±70V
- バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
- ドライバ優先タイムアウト(TXD DTO)
- VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
- 同相電圧範囲: ±30V
- 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
- 高いCMTI: 100kV/µs
- VCC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
- CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
- VCC2電圧範囲: 4.5V~5.5V
- 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 周囲温度範囲:-40°C~+125°C
- 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
- 車載用バージョンも提供:ISO1042-Q1
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01に準拠した7071VPK VIOTM/1500VPK VIORM (強化絶縁型/基本絶縁型)
- UL1577に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS(1分間)
- IEC 60950-1、IEC 60601-1、EN 61010-1認定
- CQC、TUV、CSA 認定
ISO1042デバイスは、ISO11898-2 (2016)規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバです。±70VのDCバス障害保護機能を搭載し、±30Vの同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧5000VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、1060VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(強化絶縁型と基本絶縁型のオプションを参照)。ISO1042デバイスは-40°C ~ +125°Cの広い周囲温度範囲に対応し、SOIC-16 (DW)パッケージおよび小型のSOIC-8 (DWV)パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板
ISO1042DWEVM は、幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ (パッケージコード DW) に封止した高性能強化絶縁型 CAN ISO1042 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板
RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — 推奨される絶縁型 CAN およびパワー リファレンス ボード、ISO1042 および R1SX-3.305/H 絶縁型 DC/DC コンバータ搭載
TIDA-010247 — 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン
このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)
TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。