RES60EVM

RES60A-Q1 評価基板

概要

RES60 評価基板 (EVM) は、RES60 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、抵抗デバイダとそれに続くオペアンプ バッファで構成されています。この評価基板は、±0.9V ~ ±2.75V の分割電源で動作します。この評価基板のデフォルト構成には、500:1 の抵抗デバイダが使用されています。

特長
  • 入出力用のバナナ接続
  • 関連のあるすべてのノードに到達できる、利便性の高い複数のテスト ポイント
  • さまざまな RES60 比をサポート
  • 追加のブランク サンドボックス回路を使用して柔軟に構成可能
マッチング済み薄膜抵抗
RES60A-Q1 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RES60EVM — RES60A-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

RES60EVM RES60A-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RES60 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/30
証明書 RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。