RS485FLDPLXDRCEVM

10 ピン VSON (DRC) パッケージの製品向け、全二重 RS-485 の評価基板

RS485FLDPLXDRCEVM

ご注文はこちら

概要

RS485FLDPLXDRCEVM を使用すると、VSON (DRC) パッケージに封止した、全二重、±70V 許容の RS-485 トランシーバを迅速にプロトタイプ製作できます。THVD2412DRCR を取り付けた状態でこの基板を動作させることができます。

特長
  • THVD2412 を評価基板に事前取り付け済み
  • VCC、GND、アースの各ラインに対応する、4 個の電源バルク デカップリング コンデンサ追加用パッド
  • VCC 端子で 0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成可能
  • RS-485 のバス信号にアクセスできる端子台とヘッダ ピン
  • RX と TX の各データを表示するインジケータ ダイオード (LED)、および電源インジケータ ダイオード (LED)
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD2412 IEC ESD に対応し、±70 V の障害保護機能搭載、3.3V ~ 5V、250Kbps、全二重 RS-485 トランシーバ THVD2452V フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、全二重 RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

RS485FLDPLXDRCEVM Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RS485FLDPLXDRCEVM User's Guide PDF | HTML 2023/12/05
証明書 RS485-FL-DPLX-DRC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。