データシート
THVD2412
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 電源電圧:3V~5.5V
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- バス I/O 保護
- DC ±70V バス フォルト
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±8kV IEC 61000-4-2 気中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 2 つの速度グレードに対応する全二重デバイス
- THVD2412:250kbps
- THVD2442:20Mbps
- 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 広い動作同相範囲:±25V
- レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
- 低消費電力
- 小さいシャットダウン時消費電流:< 10µA
- 動作時電流:< 5.6mA
- グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
- サーマル シャットダウン
- 7V~12V の同相範囲で 1/8 ユニット負荷 (最大 256 のバス ノード)
- 基板面積を低減できる小型 3mm x 3mm VSON パッケージ
THVD2412 および THVD2442 は、±70V のフォルト保護機能を備えた全二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス インターフェイス ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、バス入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
THVD24x2 は、スペースに制約がある用途向けに、小型で放熱性に優れた VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THVD24x2 IEC ESD 対応、±70V フォルト保護機能搭載 3V~5.5V 全二重 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
RS485FLDPLXDRCEVM — 10 ピン VSON (DRC) パッケージの製品向け、全二重 RS-485 の評価基板
RS485FLDPLXDRCEVM を使用すると、VSON (DRC) パッケージに封止した、全二重、±70V 許容の RS-485 トランシーバを迅速にプロトタイプ製作できます。THVD2412DRCR を取り付けた状態でこの基板を動作させることができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。